ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

難燃性透明軟質PVCフィルム 非移行性 t0.1x1830mm 50m巻

難燃性透明軟質PVCフィルム 非移行性 t0.1x1830mm 50m巻 6300004831
通常単価(税別)
51,531
税込単価
56,684
通常出荷日:8日目

【特長】・消防法に適合した高度な難燃性に加え、非移行性も併せ持つ透明軟質PVCフィルムになります・ロゴ...

詳細を確認
  • フィルムのセンターにロゴのプリントがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300004831
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300004831の仕様・寸法情報

JANコード
4580646242904
トラスココード
315-0670
厚さ(mm)
0.1
透明
長さ(m)
50
幅(mm)
1830
横引張強度(N)
34.5
横引裂伸度(N)
14
横伸度(%)
260
縦引張強度(N)
41
縦引裂伸度(N)
13.6
縦伸度(%)
250
質量(g)
12100.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300004831315-0670

4580646242904
グリーンクロス 難燃性透明軟質PVCフィルム 非移行性 t0.1x1830mm 50m巻
防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに。
仕様・規格
硬度:360
幅(mm):1830
長さ(m):50
厚さ(mm):0.1
色:透明
横引張強度(N):34.5
横引裂伸度(N):14
横伸度(%):260
縦引張強度(N):41
縦引裂伸度(N):13.6
縦伸度(%):250
-
質量・質量単位
12.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300004831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,531
( 56,684 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法に適合した高度な難燃性に加え、非移行性も併せ持つ透明軟質PVCフィルムになります
・ロゴプリントの印刷が入っています
【用途】
・防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに

ご注意

  • フィルムのセンターにロゴのプリントがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

難燃性透明軟質PVCフィルム 非移行性 t0.1x1830mm 50m巻の型番6300004831のページです。 型番6300004831に関する仕様情報を記載しております。
難燃性透明軟質PVCフィルム 非移行性 t0.1x1830mm 50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト