ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ブルーシート 10m×10m #3000 2枚【2個入り】

ブルーシート 10m×10m #3000 2枚 6300021078
通常単価(税別)
26,760
税込単価
29,436
通常出荷日:11日目

【特長】・建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です・表面にラミ加工しており、防水効果があります【用...

詳細を確認
  • 「#3000」はおおまかな品質クラスの目安であって、共通の単位ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021078
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

6300021078の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646301014
トラスココード
388-0104
ハトメピッチ(cm)
1000
ブルー
長さ(m)
10
幅(m)
10
番手(#)
3000
質量(g)
28200.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021078388-0104

4580646301014
グリーンクロス ブルーシート 10m×10m #3000 2枚
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
仕様・規格
幅(m):10
長さ(m):10
番手(#):3000
ハトメピッチ(cm):1000
色:ブルー
ポリエチレン
質量・質量単位
28.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021078
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,760
( 29,436 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です
・表面にラミ加工しており、防水効果があります
【用途】
・養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 「#3000」はおおまかな品質クラスの目安であって、共通の単位ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーシート 10m×10m #3000 2枚の型番6300021078のページです。 型番6300021078に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート 10m×10m #3000 2枚のレビュー
この商品のレビューはありません

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト