ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 2x5 グレー

難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 2x5 グレー 6300040474
通常単価(税別)
17,357
税込単価
19,093
通常出荷日:11日目

【特長】・難燃ポリエチレンを使用した、害獣防止用の40mm目の防鳥用ネットになります・無結節タイプ(有...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300040474
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300040474の仕様・寸法情報

材質1
難燃ポリエチレン
JANコード
4582643422426
トラスココード
530-1721
糸径(mm)
直径1.9
グレー
長さ(m)
5
幅(m)
2
目合(mm)
40
質量(g)
770.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300040474530-1721

4582643422426
グリーンクロス 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 2x5 グレー
防鳥用(ハト)対策に。
仕様・規格
色:グレー
幅(m):2
長さ(m):5
目合(mm):40
糸径(mm):直径1.9
結節:無結・単糸の撚り本数:36
デシテックス:440
難燃ポリエチレン
質量・質量単位
770g

型番リスト

表示件数
型番
6300040474
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,357
( 19,093 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃ポリエチレンを使用した、害獣防止用の40mm目の防鳥用ネットになります
・無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい
・繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです
・しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります
【用途】
・防鳥用(ハト)対策に
【材質】
・難燃ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 2x5 グレーの型番6300040474のページです。 型番6300040474に関する仕様情報を記載しております。
難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 2x5 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト