ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き

アウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き 6300051794
通常単価(税別)
10,524
税込単価
11,576
通常出荷日:11日目

【特長】・寒くなったり、時には悪天候になったりと、気候に気を付けなければいけないアウトドアから、車中泊...

詳細を確認
  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051794
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051794の仕様・寸法情報

材質1
ナイロン100%、繊維綿100%
JANコード
4571307415683
トラスココード
633-4817
質量(g)
1100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051794633-4817

4571307415683
グリーンクロス アウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付き
・ソロキャンプやアウトドア、災害の備え、車中泊の寝具などに。
仕様・規格
幅(cm):200
奥行(cm):140
収納サイズ(cm):W40×D18×H18
重量(kg):0.9
ナイロン100%、繊維綿100%
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051794
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,524
( 11,576 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒くなったり、時には悪天候になったりと、気候に気を付けなければいけないアウトドアから、車中泊キャンプ、室内、災害時も活躍できるコンパクトでどこにでも持ち運べるブランケットです
・フロントのボタンを留めるだけでポンチョとして使える大判サイズで、両手があくので作業しながら使用することが可能です
・ナイロン素材で強い耐水性があるので、うっかり飲み物をこぼしてしまっても、汚れや水分を弾くのでお手入れも簡単です
・汚れがひどくなった際は、洗濯機にいれて丸洗いが可能なのでいつでも清潔に使用することができます
・丸めて収納袋に入れれば、コンパクトに持ち運ぶことができるので、急に寒くなることがあるアウトドアには持っておくだけでも重宝します
【用途】
・ソロキャンプやアウトドア、災害の備え、車中泊の寝具などに
【材質】
・ナイロン100%、繊維綿100%

ご注意

  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付きの型番6300051794のページです。 型番6300051794に関する仕様情報を記載しております。
アウトドアブランケット 大判200×140cm 洗える ひざ掛け ボタン付きのレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト