ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 20L(8BJ00062)

シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 20L(8BJ00062) 8BJ00062
通常単価(税別)
104,200
税込単価
114,620
通常出荷日:4日目

【特長】・頑固な油汚れも強固な洗浄力により、容易に除去できます・引火点がなく揮発性ガス発生もありません...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8BJ00062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8BJ00062の仕様・寸法情報

青色透明
容量(L)
20
容器タイプ
バックインボックス
質量(g)
20000.0
トラスココード
552-9818
材質1
水性洗浄剤

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
8BJ00062552-9818

THREEBOND シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 20L(8BJ00062)
切削油などの工業油の除去
ウレタン、エポキシ系樹脂床についたタイヤ痕の除去(タイプB・S)
仕様・規格
切削油タイヤ痕落とし
色:青色透明
容量(L):20
容器タイプ:バックインボックス
水性洗浄剤
質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数
型番
8BJ00062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,200
( 114,620 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑固な油汚れも強固な洗浄力により、容易に除去できます
・引火点がなく揮発性ガス発生もありませんので安心して使えます
・部品・各種タンク類などの汚れ落としにも有効です
【用途】
・切削油などの工業油の除去
・ウレタン、エポキシ系樹脂床についたタイヤ痕の除去(タイプB・S)
【材質】
・水性洗浄剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 20L(8BJ00062)の型番8BJ00062のページです。 型番8BJ00062に関する仕様情報を記載しております。
シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 20L(8BJ00062)のレビュー
この商品のレビューはありません

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト