ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

コードマック2 単相100V 10m 接地付・ストッパーフリー

通常単価(税別)
40,286
税込単価
44,315
通常出荷日:19日目

【特長】・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CDS2F101TK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDS2F101TKの仕様・寸法情報

JANコード
4930510316031
トラスココード
566-0003
質量(g)
4700.0
材質1
本体:樹脂
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
2
コンセント仕様個数
3
コンセント仕様
[[三相1]]×3 アース付
定格電圧(V)
125
電線種
ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様形状
3P
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CDS2F101TK566-0003

4930510316031
ハタヤ コードマック2 単相100V 10m 接地付・ストッパーフリー
天井、壁面、柱などに。
仕様・規格
ストッパーフリー仕様
電線仕様長さ(m):10
電線仕様太さ(㎟):2.0
電線仕様芯数(C):3
定格電圧(V):125
定格電流(A):6
コンセント仕様形状:3P
コンセント仕様個数:3
電線種:ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様:(三相1)×3 アース付
コンセント仕様定格:2P・15A・125V
2P・3P兼用プラグ:○
接地端子:○
通電ランプ:○
本体:樹脂
質量・質量単位
4.7kg

型番リスト

表示件数
型番
CDS2F101TK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,286
( 44,315 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です
・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです
・ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです(引きヒモ付)
・防じんキャップ付三ツ口コンセント仕様です
・ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます
・最大130度の首振りが可能です
【用途】
・天井、壁面、柱などに
【材質】
・本体:樹脂
・一次側電線1m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードマック2 単相100V 10m 接地付・ストッパーフリーの型番CDS2F101TKのページです。 型番CDS2F101TKに関する仕様情報を記載しております。
コードマック2 単相100V 10m 接地付・ストッパーフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト