17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

チェストフリーザー

チェストフリーザー
通常単価(税別)
122,222460,601
税込単価
134,444506,661
通常出荷日:4日目

【用途】・冷凍食品等の冷凍保存用に

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SCR-D307V199-7746

4984824957367
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザー低温タイプ296L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザー低温タイプ
冷却性能(℃):-40
定格内容積(L):296
間口(mm):1264
奥行(mm):705
高さ(mm):856
消費電力(W)(50/60Hz):333/278
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.5
電源(V)(50/60Hz):100
標準消費電力料金:8.99/7.51円/h
有効内容積(L):296
-
質量・質量単位
72kg
SCR-D407V199-7751

4984824957510
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザー低温タイプ384L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザー低温タイプ
冷却性能(℃):-40
定格内容積(L):384
間口(mm):1564
奥行(mm):705
高さ(mm):856
消費電力(W)(50/60Hz):337/284
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.5
電源(V)(50/60Hz):100
標準消費電力料金:9.1/7.67円/h
有効内容積(L):384
-
質量・質量単位
81kg
SCR-FH10VA199-7749

4984824989016
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザーフラットボトムタイプ101L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザーフラットボトムタイプ
冷却性能(℃):-20
定格内容積(L):101
間口(mm):552
奥行(mm):592
高さ(mm):832
消費電力(W)(50/60Hz):61/61
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.3
電源(V)(50/60Hz):100
標準消費電力料金:1.65円/h
有効内容積(L):101
-
質量・質量単位
26kg
SCR-R64199-7745

4549077758385
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザーワイドタイプ635L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザーワイドタイプ
冷却性能(℃):-20
定格内容積(L):635
間口(mm):1800
奥行(mm):800
高さ(mm):908
消費電力(W)(50/60Hz):115/125
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.5
電源(V)(50/60Hz):100
標準消費電力料金:3.11/3.38円/h
有効内容積(L):635
-
質量・質量単位
120kg
SCR-RH13VA199-7743

4984824989054
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザーワイドタイプ135L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザーワイドタイプ
冷却性能(℃):-20
定格内容積(L):135
間口(mm):722
奥行(mm):695
高さ(mm):858
消費電力(W)(50/60Hz):61/62
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.3
電源(V)(50/60Hz):100
標準消費電力料金:1.65/1.67円/h
有効内容積(L):135
-
質量・質量単位
42kg
SCR-RH22VA199-7741

4984824989061
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザーワイドタイプ225L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザーワイドタイプ
冷却性能(℃):-20
定格内容積(L):225
間口(mm):852
奥行(mm):695
高さ(mm):858
消費電力(W)(50/60Hz):73/73
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.3
電源(V)(50/60Hz):100
有効内容積(L):225
標準消費電力料金:1.97円/h
-
質量・質量単位
43kg
SCR-RH28VA199-7748

4984824989078
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザーワイドタイプ282L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザーワイドタイプ
冷却性能(℃):-20
定格内容積(L):282
間口(mm):1022
奥行(mm):695
高さ(mm):858
消費電力(W)(50/60Hz):90/95
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.3
電源(V)(50/60Hz):100
有効内容積(L):282
標準消費電力料金:2.43/2.57円/h
-
質量・質量単位
50kg
SCR-RH36VA199-7740

4984824989085
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザーワイドタイプ362L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザーワイドタイプ
冷却性能(℃):-20
定格内容積(L):362
間口(mm):1262
奥行(mm):695
高さ(mm):858
消費電力(W)(50/60Hz):98/100
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.3
電源(V)(50/60Hz):100
標準消費電力料金:2.65/2.7円/h
有効内容積(L):362
-
質量・質量単位
55kg
SCR-RH46V199-7742

4984824957350
Panasonic 冷凍庫 チェストフリーザーワイドタイプ463L
冷凍食品等の冷凍保存用に。
仕様・規格
チェストフリーザーワイドタイプ
冷却性能(℃):-20
定格内容積(L):463
間口(mm):1562
奥行(mm):695
高さ(mm):858
消費電力(W)(50/60Hz):124/126
電源(V):単相100V
電源コード長さ(m):2.3
電源(V)(50/60Hz):100
標準消費電力料金:3.35/3.4円/h
有効内容積(L):463
-
質量・質量単位
64kg

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

電源コード長さ(m)

冷却性能(℃)

定格内容積(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
705
1264
856
333/278
2.5
-40
296
4984824957367
72000.0
199-7746
1個
705
1564
856
337/284
2.5
-40
384
4984824957510
81000.0
199-7751
1個
592
552
832
61/61
2.3
-20
101
4984824989016
26000.0
199-7749
1個
800
1800
908
115/125
2.5
-20
635
4549077758385
120000.0
199-7745
1個
695
722
858
61/62
2.3
-20
135
4984824989054
42000.0
199-7743
1個
695
852
858
73/73
2.3
-20
225
4984824989061
43000.0
199-7741
1個
695
1022
858
90/95
2.3
-20
282
4984824989078
50000.0
199-7748
1個
695
1262
858
98/100
2.3
-20
362
4984824989085
55000.0
199-7740
1個
695
1562
858
124/126
2.3
-20
463
4984824957350
64000.0
199-7742
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388,291
( 427,120 )
4日目
460,601
( 506,661 )
4日目
122,222
( 134,444 )
4日目
342,405
( 376,646 )
4日目
142,722
( 156,994 )
4日目
158,861
( 174,747 )
4日目
193,196
( 212,516 )
4日目
236,709
( 260,380 )
4日目
289,557
( 318,513 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・冷凍食品等の冷凍保存用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェストフリーザーのレビュー
この商品のレビューはありません

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト