ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PETメッシュシート(1M)

PETメッシュシート(1M) 12596
通常単価(税別)
11,969
税込単価
13,166
通常出荷日:11日目

【特長】・注意:その他の規格についてはお問い合せ下さい【材質】・ポリエチレンテレフタレート

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

12596
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12596の仕様・寸法情報

質量(g)
330.000
トラスココード
245-4634
材質1
ポリエチレンテレフタレート
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
12596245-4634

サンプラ PETメッシュシート TN120仕様・規格
サイズ(cm):115
オープニング(マイクロメートル):149
呼称:TN120
材質:ポリエチレンテレフタレート
サイズ(cm):115
オープニング(マイクロメートル):149
ポリエチレンテレフタレート
質量・質量単位
330g

型番リスト

表示件数
型番
12596
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,969
( 13,166 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注意:その他の規格についてはお問い合せ下さい
【材質】
・ポリエチレンテレフタレート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PETメッシュシート(1M)の型番12596のページです。 型番12596に関する仕様情報を記載しております。
PETメッシュシート(1M)のレビュー
この商品のレビューはありません

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト