17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ナイロンメッシュシート

ナイロンメッシュシート
通常単価(税別)
11,16020,274
税込単価
12,27622,301
通常出荷日:11日目

【特長】・注意:その他の規格についてはお問い合せ下さい【材質】・ポリアミド

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
12566245-4617

サンプラ ナイロンメッシュシート N305仕様・規格
サイズ(cm):115
オープニング(マイクロメートル):48
呼称:N305
材質:ポリアミド
サイズ(cm):115
オープニング(マイクロメートル):48
ポリアミド
質量・質量単位
280g
12568245-4630

サンプラ ナイロンメッシュシート N255仕様・規格
サイズ(cm):115
オープニング(マイクロメートル):57
呼称:N255
材質:ポリアミド
サイズ(cm):115
オープニング(マイクロメートル):57
ポリアミド
質量・質量単位
280g
12573245-4649

サンプラ ナイロンメッシュシート N125仕様・規格
サイズ(cm):115
オープニング(マイクロメートル):133
呼称:N125
材質:ポリアミド
サイズ(cm):115
オープニング(マイクロメートル):133
ポリアミド
質量・質量単位
280g

型番リスト

表示件数

呼称

(mm)

トラスココード

最小発注数量
N305
245-4617
1個
N255
245-4630
1個
N125
245-4649
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,274
( 22,301 )
11日目
13,860
( 15,246 )
11日目
11,160
( 12,276 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注意:その他の規格についてはお問い合せ下さい
【材質】
・ポリアミド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンメッシュシートのレビュー
この商品のレビューはありません

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト