ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カウンター内蔵ブラシレスドライバー 0.3~1.0N/m

カウンター内蔵ブラシレスドライバー 0.3~1.0N/m BLG-5000BC1-15
通常単価(税別)
51,195
税込単価
56,315
通常出荷日:19日目

【特長】・ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BLG-5000BC1-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLG-5000BC1-15の仕様・寸法情報

トラスココード
405-5819
適合ねじ(mm)タッピンねじ
2~2.6
適合ねじ(mm)小ねじ
2.3~3
質量(g)
425.000
グリップ径(mm)
38
全長(mm)
235
トルク調整
無段階調整
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BLG-5000BC1-15405-5819

ハイオス カウンター内蔵ブラシレスドライバー 0.3~1.0N/m仕様・規格
スタート方式:プッシュレバー両用スタート式
出力トルク範囲:0.3~1(N・m)、2.6~10(lbf・in)、3~10(kgf・cm)
無負荷回転速度(r.p.m) ±10%:1000(Low)、1500(High)
ビット※選択制:H4(ハイオスシャンク(標準))、H5と5HEX(両用受け口)又は1/4HEX(六角シャンク)
適合電源:T-45BL、T-70BL
適合ねじ(mm)小ねじ:2.3~3
全長(mm):235
適合ねじ(mm)タッピンねじ:2~2.6
トルク調整:無段階調整
グリップ径(mm):38
-
質量・質量単位
425g

型番リスト

表示件数
型番
BLG-5000BC1-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,195
( 56,315 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンター内蔵ブラシレスドライバー 0.3~1.0N/mの型番BLG-5000BC1-15のページです。 型番BLG-5000BC1-15に関する仕様情報を記載しております。
カウンター内蔵ブラシレスドライバー 0.3~1.0N/mのレビュー
この商品のレビューはありません

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト