ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

打撃六角棒スパナ

打撃六角棒スパナ DAT1400
通常単価(税別)
12,224
税込単価
13,446
通常出荷日:7日目

【特長】・ビット部分を交換して使えます【材質】・特殊鋼・表面処理:黒染め

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DAT1400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAT1400の仕様・寸法情報

対辺寸法(mm)
14
JANコード
4992676010581
トラスココード
242-9000
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:黒染め
質量(g)
210.000
全長(mm)
60
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DAT1400242-9000

4992676010581
ASH 打撃六角棒スパナ14mm交換用ビット仕様・規格
DA打撃六角棒レンチ用交換ビット
対辺寸法(mm):14
全長(mm):60
対辺(mm):14
二面幅寸法(mm):14
特殊鋼
表面処理:黒染め
質量・質量単位
210g

型番リスト

表示件数
型番
DAT1400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,224
( 13,446 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット部分を交換して使えます
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:黒染め

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

打撃六角棒スパナの型番DAT1400のページです。 型番DAT1400に関する仕様情報を記載しております。
打撃六角棒スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

打撃レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト