ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

液状ガスケット TB1141J 1kg (1141JB)

液状ガスケット TB1141J 1kg (1141JB) TB1141J-1
通常単価(税別)
14,726
税込単価
16,199
通常出荷日:11日目

【特長】・水系タイプ、非引火性、固形ガスケット併用可・灰色の商品です・作業環境に配慮した水性タイプのガ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1141J-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1141J-1の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9790
使用温度範囲(℃)
-40℃~140℃
質量(g)
1000.0
容量(kg)
1

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1141J-1552-9790

THREEBOND 液状ガスケット TB1141J 1kg (1141JB)
各種フランジ面シール
仕様・規格
液状ガスケット 水分揮散型
色:灰色
容量(kg):1
使用温度範囲(℃):-40℃~140℃
水系タイプ非引火性
-
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
TB1141J-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,726
( 16,199 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水系タイプ、非引火性、固形ガスケット併用可・灰色の商品です
・作業環境に配慮した水性タイプのガスケットシール剤です
・ほとんどのゴムやプラスチックを侵しません
・耐薬品性が良好です
・固形ガスケットと併用することが可能です
【用途】
・各種フランジ面シール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1141J 1kg (1141JB)の型番TB1141J-1のページです。 型番TB1141J-1に関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット TB1141J 1kg (1141JB)のレビュー
この商品のレビューはありません

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト