ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401M 1kg(1401MB)

ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401M 1kg(1401MB) TB1401M
通常単価(税別)
10,171
税込単価
11,188
通常出荷日:7日目

【特長】・塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です・取り外し性が良好です・浸透...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1401M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1401Mの仕様・寸法情報

トラスココード
522-6334
使用温度範囲(℃)
-40℃~80℃
質量(g)
1000.0
粘度(mPa・s)
270

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB1401M522-6334

THREEBOND ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401M 1kg(1401MB)
電気通信機器全般のねじ。
家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。
建材建具などの附属金具のねじ。
仕様・規格
粘度(mPa・s):270
使用温度範囲(℃):-40℃~80℃
-
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
TB1401M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,171
( 11,188 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です
・取り外し性が良好です
・浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます
・赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます
【用途】
・電気通信機器全般のねじ
・家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ
・建材建具などの附属金具のねじ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401M 1kg(1401MB)の型番TB1401Mのページです。 型番TB1401Mに関する仕様情報を記載しております。
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 TB1401M 1kg(1401MB)のレビュー
この商品のレビューはありません

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト