ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

床溶接5本指ブラウン BR-5007【10個入り】

床溶接5本指ブラウン BR-5007 6300028858
通常単価(税別)
19,551
税込単価
21,506
通常出荷日:11日目

【特長】・過酷な作業に最適な耐久性、簡易耐熱に優れた熔接用のロング手袋になります・内縫いで縫い目が外に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028858
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300028858の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
全長(cm)
34
縫い方
内縫い
JANコード
4580646364590
質量(g)
3000.0
トラスココード
412-3175
材質1
牛床革
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6300028858
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,551
( 21,506 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な作業に最適な耐久性、簡易耐熱に優れた熔接用のロング手袋になります
・内縫いで縫い目が外に出ていないので糸切れしにくいです
【用途】
・熔接、重機操作、ワイヤー作業などでの作業時に
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028858412-3175

4580646364590
グリーンクロス 床溶接5本指ブラウン BR-5007
熔接、重機操作、ワイヤー作業などでの作業時に。
仕様・規格
サイズ:フリー
全長(cm):34
縫い方:内縫い
牛床革
質量・質量単位
3kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床溶接5本指ブラウン BR-5007の型番6300028858のページです。 型番6300028858に関する仕様情報を記載しております。
床溶接5本指ブラウン BR-5007のレビュー
この商品のレビューはありません

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト