17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

LEDテープライト 蓄光両面

通常単価(税別)
31,65598,667
税込単価
34,821108,534
通常出荷日:5日目

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です【用途】・トンネル工事の仮設灯に誘導...

詳細を確認
  • 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用すること。
  • 入力電圧は安定した電源を使用すること。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内の安定した電源を使用すること。本製品は屋外用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GLTP10D684-6668

4930510354637
ハタヤ LEDテープライト 蓄光両面 単体
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
最大50mまで連結可能
連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付
明るさ(lm):900
光源色:昼白色
電源(V):100
消費電力(W):110
コード長さ(m):10
長さ(m):10
-
質量・質量単位
1.8kg
GLTP10DS685-6330

4930510354606
ハタヤ LEDテープライト 蓄光両面 セット
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
明るさ(lm):900
光源色:昼白色
電源(V):100
消費電力(W):110
コード長さ(m):10
長さ(m):10
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋がセットになっています。
-
質量・質量単位
2kg
GLTP20D684-6666

4930510354644
ハタヤ LEDテープライト 蓄光両面 単体
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
最大50mまで連結可能
連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付
明るさ(lm):900
光源色:昼白色
電源(V):100
消費電力(W):220
コード長さ(m):20
長さ(m):20
-
質量・質量単位
3.6kg
GLTP20DS685-6325

4930510354613
ハタヤ LEDテープライト 蓄光両面 セット
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
明るさ(lm):900
光源色:昼白色
電源(V):100
消費電力(W):220
コード長さ(m):20
長さ(m):20
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋がセットになっています。
-
質量・質量単位
4kg
GLTP5DS685-6326

4930510354590
ハタヤ LEDテープライト 蓄光両面 セット
トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
仕様・規格
屋外用防雨型
明るさ(lm):900
光源色:昼白色
電源(V):100
消費電力(W):55
コード長さ(m):5
長さ(m):5
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋がセットになっています。
-
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数

長さ(m)

質量(g)

セット内容

コード長さ(m)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

最小発注数量
5
1000.0
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
5
4930510354590
685-6326
55
1個
10
1800.0
LEDテープライト
10
4930510354637
684-6668
110
1個
10
2000.0
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
10
4930510354606
685-6330
110
1個
20
3600.0
LEDテープライト
20
4930510354644
684-6666
220
1個
20
4000.0
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
20
4930510354613
685-6325
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,655
( 34,821 )
5日目
47,003
( 51,703 )
5日目
53,205
( 58,526 )
5日目
89,333
( 98,266 )
5日目
98,667
( 108,534 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに

ご注意

  • 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用すること。
  • 入力電圧は安定した電源を使用すること。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内の安定した電源を使用すること。本製品は屋外用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDテープライト 蓄光両面のレビュー
この商品のレビューはありません

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト