ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

屋外軒下用殺虫器(吊下げ強力殺虫タイプ)800×320×360

屋外軒下用殺虫器(吊下げ強力殺虫タイプ)800×320×360 FS20210
通常単価(税別)
186,152
税込単価
204,767
通常出荷日:11日目

【特長】・虫を引き寄せる効果のあるランプと高電圧の流れる格子で殺虫します・7000Vトランスの絶大なパ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FS20210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS20210の仕様・寸法情報

幅(mm)
800
奥行(mm)
320
高さ(mm)
360
トラスココード
698-6159
質量(g)
15500.0
捕虫方法
電撃
誘虫ランプ
FL20BL
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FS20210698-6159

朝日 屋外軒下用殺虫器(吊下げ強力殺虫タイプ)800×320×360
食品工場・市場・店舗・レストラン、食品売り場、コンビニ、病院、給食センターなど。
仕様・規格
タイプ:吊下げ型
虫受けトレー付
保護ガード付
引き紐スイッチ付
消費電力(W):100
誘虫ランプ:FL20BL
捕虫方法:電撃
幅(mm):800
奥行(mm):320
高さ(mm):360
2次電圧:7000V
-
質量・質量単位
15.5kg

型番リスト

表示件数
型番
FS20210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,152
( 204,767 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・虫を引き寄せる効果のあるランプと高電圧の流れる格子で殺虫します
・7000Vトランスの絶大なパワーを持つ強力殺虫タイプです
【用途】
・食品工場・市場・店舗・レストラン、食品売り場、コンビニ、病院、給食センターなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋外軒下用殺虫器(吊下げ強力殺虫タイプ)800×320×360の型番FS20210のページです。 型番FS20210に関する仕様情報を記載しております。
屋外軒下用殺虫器(吊下げ強力殺虫タイプ)800×320×360のレビュー
この商品のレビューはありません

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト