17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アルミサヤ管式3連はしご

アルミサヤ管式3連はしご
通常単価(税別)
162,076194,491
税込単価
178,284213,940
通常出荷日:4日目

【特長】・サヤ管構造でかさばらず、コンパクト収納設計です・軽自動車に積載が可能です(HD3 2.0-9...

詳細を確認
  • ご使用の車のサイズをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HD3-78B701-2583

4968757095785
ハセガワ アルミ製サヤ管式3連はしご HD3型 7.79m(10872)
高い所の昇降用に。
仕様・規格
正面有効幅:333mm(上はしご)、347mm(中はしご)、347mm(下はしご)
踏ざん踏面幅:43mm(上はしご)20mm(中・下はしご)
完成品 大型円形脚端具2個
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.13~7.79
踏ざん間隔(mm):335
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
21.1kg
HD3-88B701-2579

4968757095884
ハセガワ アルミ製サヤ管式3連はしご HD3型 8.80m(10873)
高い所の昇降用に。
仕様・規格
正面有効幅:333mm(上はしご)、347mm(中はしご)、347mm(下はしご)
踏ざん踏面幅:43mm(上はしご)20mm(中・下はしご)
完成品 大型円形脚端具2個
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.47~8.80
踏ざん間隔(mm):335
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
23.2kg
HD3-98B701-2582

4968757095983
ハセガワ アルミ製サヤ管式3連はしご HD3型 9.80m(10874)
高い所の昇降用に。
仕様・規格
正面有効幅:333mm(上はしご)、347mm(中はしご)、347mm(下はしご)
踏ざん踏面幅:43mm(上はしご)20mm(中・下はしご)
完成品 大型円形脚端具2個
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):3.80~9.80
踏ざん間隔(mm):335
Aマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
25.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最大長さ(m)

最小発注数量
4968757095785
701-2583
3.13~7.79
21100.0
7.79
1個
4968757095884
701-2579
3.47~8.80
23200.0
8.80
1個
4968757095983
701-2582
3.80~9.80
25200.0
9.80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,076
( 178,284 )
4日目
178,284
( 196,112 )
4日目
194,491
( 213,940 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サヤ管構造でかさばらず、コンパクト収納設計です
・軽自動車に積載が可能です(HD3 2.0-98を除く)
【用途】
・高い所の昇降用に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • ご使用の車のサイズをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミサヤ管式3連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト