17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

1連はしご

1連はしご
通常単価(税別)
15,43264,930
税込単価
16,97571,423
通常出荷日:4日目

【材質】・アルミ合金

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 代表画像です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HE1-21A698-9316

4968757034500
ハセガワ アップスライダー1連軽量型 2.08m(10615)仕様・規格
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.08
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:Aマーク認定品
JISマーク:JIS規格品
SGマーク:SGマーク認定品
踏ざん踏面幅(mm):43
アルミ合金
質量・質量単位
4.4kg
HE1-24A698-9314

4968757034517
ハセガワ アップスライダー1連軽量型 2.42m(10616)仕様・規格
製品安全協会(SGマーク)認定品
JIS規格品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
全長(m):2.42
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):351
Aマーク:Aマーク認定品
JISマーク:JIS規格品
SGマーク:SGマーク認定品
踏ざん踏面幅(mm):43
アルミ合金
質量・質量単位
4.9kg
LA1-25A701-2649

4968757107259
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 LA1型 2.50m(10684)
高所への昇降用(業務用)。
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-13 JQ058088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):130
全長(m):2.50
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):42
正面有効幅(mm):348
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
6.5kg
LA1-32A701-2645

4968757107327
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 LA1型 3.17m(10685)
高所への昇降用(業務用)。
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-13 JQ058088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):130
全長(m):3.17
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):348
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
7.8kg
LA1-42A701-2646

4968757107426
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 LA1型 4.17m(10686)
高所への昇降用(業務用)。
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-13 JQ058088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):130
全長(m):4.17
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):348
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
10kg
LA1-52A701-2648

4968757107525
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 LA1型 5.18m(10687)
高所への昇降用(業務用)。
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-13 JQ058088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):130
全長(m):5.18
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):348
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
12.3kg
LA1-62A701-2647

4968757107624
ハセガワ アルミ1連はしご プロ用 LA1型 6.18m(10688)
高所への昇降用(業務用)。
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121C-13 JQ058088)
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):130
全長(m):6.18
踏ざん間隔(mm):335
踏ざん踏面幅(mm):43
正面有効幅(mm):348
Aマーク:認定
JISマーク:認定
アルミ合金
質量・質量単位
13.3kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

正面有効幅(mm)

全長(m)

踏ざん踏面幅(mm)

Aマーク

質量(g)

JISマーク

SGマーク

最大使用質量(kg)

最小発注数量
4968757034500
698-9316
351
2.08
42
Aマーク認定品
4400.0
JIS規格品
SGマーク認定品
100
1個
4968757034517
698-9314
351
2.42
42
Aマーク認定品
4900.0
JIS規格品
SGマーク認定品
100
1個
4968757107259
701-2649
348
2.50
42
認定
6500.0
認定
-
130
1個
4968757107327
701-2645
348
3.17
43
認定
7800.0
認定
-
130
1個
4968757107426
701-2646
348
4.17
43
認定
10000.0
認定
-
130
1個
4968757107525
701-2648
348
5.18
43
認定
12300.0
認定
-
130
1個
4968757107624
701-2647
348
6.18
43
認定
13300.0
認定
-
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,432
( 16,975 )
4日目
17,600
( 19,360 )
4日目
33,622
( 36,984 )
4日目
39,812
( 43,793 )
4日目
50,243
( 55,267 )
4日目
58,032
( 63,835 )
4日目
64,930
( 71,423 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。
  • 代表画像です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト