ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

簡単テント用横幕【3個入り】

簡単テント用横幕 1153010302
通常単価(税別)
25,251
税込単価
27,776
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単テント(別売)に取り付ける事が可能です・幕で3辺を囲う事ができます【用途】・簡単テントに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1153010302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

1153010302の仕様・寸法情報

JANコード
4580646242782
質量(g)
3500.0
トラスココード
315-0697
材質1
ポリエステル
間口(m)
2920
軒高(m)
2200
天幕色
ブルー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1153010302315-0697

4580646242782
グリーンクロス 簡単テント用横幕
簡単テントに幕を取り付けて使用する時に。
仕様・規格
間口(m):2920
天幕色:ブルー
軒高(m):2200
セット内容:3枚入り
ポリエステル
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
1153010302
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,251
( 27,776 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単テント(別売)に取り付ける事が可能です
・幕で3辺を囲う事ができます
【用途】
・簡単テントに幕を取り付けて使用する時に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡単テント用横幕の型番1153010302のページです。 型番1153010302に関する仕様情報を記載しております。
簡単テント用横幕のレビュー
この商品のレビューはありません

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト