ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シールペースト

シールペースト SEALPE-00730G
通常単価(税別)
10,461
税込単価
11,507
通常出荷日:7日目

【特長】・下乾性油質の接合剤に無機充填材と少量の溶剤を配合したものです【用途】・水、空気、ガソリン、灯...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SEALPE-00730G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEALPE-00730Gの仕様・寸法情報

トラスココード
437-3706
材質1
●●
質量(g)
730.000
使用最高温度(℃)
-50~300

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SEALPE-00730G437-3706

VALQUA シールペースト 730G(刷毛付)
水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、エチレン、ブタン、エタンなどの炭化水素を取り扱う場合で、フランジ表面に隙間腐食の発生を防ぎたいときに。
仕様・規格
使用最高温度(℃):-50~300
色:薄茶色
-
質量・質量単位
730g

型番リスト

表示件数
型番
SEALPE-00730G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,461
( 11,507 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下乾性油質の接合剤に無機充填材と少量の溶剤を配合したものです
【用途】
・水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、エチレン、ブタン、エタンなどの炭化水素を取り扱う場合で、フランジ表面に隙間腐食の発生を防ぎたいときに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールペーストの型番SEALPE-00730Gのページです。 型番SEALPE-00730Gに関する仕様情報を記載しております。
シールペーストのレビュー
この商品のレビューはありません

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト