ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要

アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要 PD-2682-W
通常単価(税別)
88,824
税込単価
97,706
通常出荷日:1日目

【特長】・薄さ"16mm"のBladeが切り開く新境地

  • 路線便配送不可商品。
  • 納品場所・条件を確認の上、2t車・110t車等のチャーター便を別途見積致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PD-2682-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PD-2682-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4968478553007
質量(g)
3000.0
トラスココード
365-0098
仕様
右端部

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PD-2682-W365-0098

4968478553007
山田 アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要仕様・規格
吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要
-
質量・質量単位
3kg

型番リスト

表示件数
型番
PD-2682-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,824
( 97,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄さ"16mm"のBladeが切り開く新境地

ご注意

  • 路線便配送不可商品。
  • 納品場所・条件を確認の上、2t車・110t車等のチャーター便を別途見積致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要の型番PD-2682-Wのページです。 型番PD-2682-Wに関する仕様情報を記載しております。
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要のレビュー
この商品のレビューはありません

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト