ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 左端部 別途電気工事必要

アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 左端部 別途電気工事必要 PD-2680-W
通常単価(税別)
82,343円
税込単価
90,577円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄さ"16mm"のBladeが切り開く新境地

  • 路線便配送不可商品。
  • 納品場所・条件を確認の上、2t車・104t車等のチャーター便を別途見積致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PD-2680-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PD-2680-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4968478552949
質量(g)
2500.0
トラスココード
365-3189
仕様
左端部

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PD-2680-W365-3189

4968478552949
山田 アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 左端部 別途電気工事必要仕様・規格
吊り下げタイプ 連結用 左端部 別途電気工事必要
-
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
PD-2680-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,343円
( 90,577円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄さ"16mm"のBladeが切り開く新境地

ご注意

  • 路線便配送不可商品。
  • 納品場所・条件を確認の上、2t車・104t車等のチャーター便を別途見積致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 左端部 別途電気工事必要の型番PD-2680-Wのページです。 型番PD-2680-Wに関する仕様情報を記載しております。
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 左端部 別途電気工事必要のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 左端部 別途電気工事必要
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 中間部 別途電気工事必要
Bladeline Finch
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 中間部
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格82,343円87,854円82,343円74,779円80,774円 -69,549円 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目9日目
JANコード496847855294949684785530074968478552970---
質量(g)2500.03000.02500.02800.0--
トラスココード365-3189365-0098365-1628---
仕様左端部右端部中間部---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました