ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サーモグラフィ(赤外線)

通常単価(税別)
97,098
税込単価
106,808
通常出荷日:2日目

【特長】・測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができます・対象物に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CHE-TG220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHE-TG220の仕様・寸法情報

使用温度範囲(℃)
0~45℃
測定温度範囲(℃)
-20~300℃
赤外線解像度(ピクセル)
220×160ピクセル
JANコード
4969887888568
質量(g)
413.000
トラスココード
619-1398

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CHE-TG220619-1398

4969887888568
SANWA サーモグラフィ(赤外線)仕様・規格
測定温度範囲(℃):-20~300℃
使用温度範囲(℃):0~45℃
赤外線解像度(ピクセル):220×160ピクセル
測定温度範囲(℃):-20~300
-
質量・質量単位
413g

型番リスト

表示件数
型番
CHE-TG220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,098
( 106,808 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができます
・対象物に触れることなく-20℃~300℃の幅広い温度測定が可能です
・赤外線解像度220×160(300000)ピクセルの高解像度タイプです
・TFT3.2インチディスプレイに高精細表示ができます
・測定対象物にあった放射率を0.1~1.0の間で調節が可能です
・3GB内蔵メモリに記録した画像データを保存し、USBケーブルでパソコン転送可能です
・連続動作時間2時間の長時間使用が可能です
・経済性に優れたUSB充電方式の電源です
・電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ設定もあります
・小型・軽量で、携帯性に優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモグラフィ(赤外線)の型番CHE-TG220のページです。 型番CHE-TG220に関する仕様情報を記載しております。
サーモグラフィ(赤外線)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト