ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鍵穴用潤滑スプレー

通常単価(税別)
654
税込単価
719
通常出荷日:1日目

【特長】・鍵穴専用の潤滑スプレーです・粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KGSP-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGSP-12の仕様・寸法情報

JANコード
4550414387960
トラスココード
549-7157
質量(g)
20.000
材質1
ステアリン酸(主成分)
容量(ml)
12
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KGSP-12549-7157

4550414387960
TRUSCO 鍵穴用潤滑スプレー 12ml
扉・引出の鍵穴に。
仕様・規格
容量(ml):12
ステアリン酸(主成分)
質量・質量単位
20g

型番リスト

表示件数
型番
KGSP-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
654
( 719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵穴専用の潤滑スプレーです
・粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします
・一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません
・まとめ買いをお求めのお客様は、プラス1本プレゼントさせていただけるまとめ買い品番(KGSP12-9PLUS1SET)がおすすめです
【用途】
・扉・引出の鍵穴に
【材質】
・ステアリン酸(主成分)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵穴用潤滑スプレーの型番KGSP-12のページです。 型番KGSP-12に関する仕様情報を記載しております。
鍵穴用潤滑スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵穴用潤滑スプレー
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
真空ポンプ用オイル
ネジ切り機用オイル
TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6541,5401,9002,7132,5401,340 -
通常出荷日1日目19日目19日目1日目2日目1日目
JANコード45504143879604550414314508455041428946249899993336714989999333688-
トラスココード549-7157684-6053662-6848489-6599489-6581-
質量(g)20.000420700.000980--
材質1ステアリン酸(主成分)主成分:鉱物油、添加剤、溶剤鉱物油、有機モリブデン化合物--主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤
容量(ml)12420840--350

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト