ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリアバリアスプレー 300ML

クリアバリアスプレー 300ML CL001
通常単価(税別)
2,979
税込単価
3,277
通常出荷日:4日目

【特長】・手軽に使えるエアゾールタイプの、シリコン系特殊コーティング剤です・密着の良いツヤのある塗膜に...

詳細を確認
  • 鋼材の表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CL001
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL001の仕様・寸法情報

容量(L)
0.3
容量(ml)
300
JANコード
4560437812905
質量(g)
300.000
トラスココード
699-2251
材質1
主成分:シリコン樹脂

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CL001699-2251

4560437812905
NIS クリアバリアスプレー 300ML
白さび除去剤(WZ001/WZ002)使用後の溶融亜鉛めっき面の白さび再発防止、金型等の離形コーティング、耐候性コーティング、コンクリートの劣化防止等
仕様・規格
乾燥時間:指触乾燥20分(23℃)
塗面積:1.3平方メートル
推奨膜厚15μm
使用温度範囲:気温10℃以上(湿度85%以下)
容量(ml):300
容量(L):0.3
主成分:シリコン樹脂
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数
型番
CL001
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,979
( 3,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使えるエアゾールタイプの、シリコン系特殊コーティング剤です
・密着の良いツヤのある塗膜に仕上がり、劣化や汚れを防ぐ保護被膜として使用できます
・耐候性に優れ、撥水性があるため雨や日光に触れる箇所の使用でも安心です
・色調はクリアで変色にも強く、塗布する対象物の色味に影響を与えません
・当社の溶融亜鉛めっき向け白さび除去剤(WZ001/WZ002)で白さびを落とした後の亜鉛めっき面に塗布することで、白さびの発生を抑えることもできます
【用途】
・白さび除去剤(WZ001/WZ002)使用後の溶融亜鉛めっき面の白さび再発防止、金型等の離形コーティング、耐候性コーティング、コンクリートの劣化防止等
【材質】
・主成分:シリコン樹脂

ご注意

  • 鋼材の表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアバリアスプレー 300MLの型番CL001のページです。 型番CL001に関する仕様情報を記載しております。
クリアバリアスプレー 300MLのレビュー
この商品のレビューはありません

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト