17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加

紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
通常単価(税別)
26,17094,327
税込単価
28,787103,760
通常出荷日:5日目

【特長】・ヘンケル社の紫外線硬化型接着剤です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
3052-1L390-7018

6902545373677
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 AA3052 1L
モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。
仕様・規格
紫外線硬化接着剤(嫌気硬化付)
表面硬化:10秒
せん断強度:≧15N/mm2
硬度(ショアD):83
推奨硬化促進剤:SF7649
紫外線硬化:365nm
色:淡黄色
粘度(mPa・s):2750~5000
アクリル系
質量・質量単位
1171g
3052-250-LID-1316363-5736

6902545368277
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 AA3052 250ml
車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。
仕様・規格
表面硬化時間(秒):12
推奨プライマー:7649
色:淡黄色
粘度(mPa・s):3000~7000
-
質量・質量単位
310g
3504-1L390-7025

6902545351934
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 AA3504 1L
モーター、スピーカー、宝飾品などに。
仕様・規格
紫外線硬化接着剤(嫌気硬化あり)
せん断強度:10N/mm2
表面硬化時間:35秒
硬度(ショアD):75
推奨硬化促進剤:7649
紫外線硬化:365nm
色:こはく
粘度(mPa・s):800~1300
アクリル系
質量・質量単位
1267g
3510-250390-7022

4058093013915
ロックタイト 光硬化型接着剤 紫外線硬化型 AA3510 250ml
モーター、スピーカー、宝飾品などに。
メッキとフェライトに。
仕様・規格
嫌気性接着剤(紫外線硬化)
色:こはく
容量(ml):250
粘度(mPa・s):300~800
使用温度範囲(℃):-55~120
アクリル系
質量・質量単位
337g
3851-1L390-7017

6902545407624
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 AA3851 1L
UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。
仕様・規格
紫外線硬化接着剤(嫌気硬化付)
表面硬化:12秒
せん断強度:8~26N/mm2
硬度(ショアD):68
推奨硬化促進剤:SF7649
色:淡黄色
粘度(mPa・s):3000~7000
アクリル系
質量・質量単位
1142g
LOCTITE326UVBLUE223-0611

6902545351910
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 AA326UV 1L仕様・規格
326UV 嫌気性硬化付加 SF7649との併用により瞬間硬化
色:ブルー
容量(ml):1000
-
質量・質量単位
1.11kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

粘度(mPa・s)

容量(ml)

使用温度範囲(℃)

最小発注数量
6902545373677
390-7018
1171.000
アクリル系
2750~5000
-
-
1個
6902545368277
363-5736
310.000
-
3000~7000
-
-
1個
6902545351934
390-7025
1267.000
アクリル系
800~1300
-
-
1個
4058093013915
390-7022
337.000
アクリル系
300~800
250
-55~120
1個
6902545407624
390-7017
1142.000
アクリル系
3000~7000
-
-
1個
6902545351910
223-0611
1110.0
-
-
1000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,464
( 89,610 )
5日目
27,915
( 30,707 )
5日目
94,327
( 103,760 )
5日目
26,170
( 28,787 )
5日目
81,464
( 89,610 )
5日目
81,464
( 89,610 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘンケル社の紫外線硬化型接着剤です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト