17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

トラスコ中山 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)【10個入り】

トラスコ中山 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
通常単価(税別)
3,10916,172
税込単価
3,42017,789
通常出荷日:1日目

【特長】・10個で1パックのお買い得品番です・磁力の強いネオジム磁石です【用途】・センサーやモーター部...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
T05K03-M1.6-10P691-6959

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 5MM×5MM×3MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.39
吸着力(N):7.23
幅(mm):5
長さ(mm):5
厚さ(mm):3
適合ねじ:M1.6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
5g
T05K04-M1.6-10P691-5485

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 5MM×5MM×4MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.41
吸着力(N):9.08
幅(mm):5
長さ(mm):5
厚さ(mm):4
適合ねじ:M1.6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
6g
T06K03-M1.6-10P691-6956

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 6MM×6MM×3MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.4
吸着力(N):8.64
幅(mm):6
長さ(mm):6
厚さ(mm):3
適合ねじ:M1.6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
7g
T06K04-M1.6-10P691-6965

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 6MM×6MM×4MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.43
吸着力(N):11.38
幅(mm):6
長さ(mm):6
厚さ(mm):4
適合ねじ:M1.6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
10g
T06K05-M1.6-10P691-5486

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 6MM×6MM×5MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.45
吸着力(N):13.41
幅(mm):6
長さ(mm):6
厚さ(mm):5
適合ねじ:M1.6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
12g
T07K03-M1.6-10P691-6957

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 7MM×7MM×3MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.38
吸着力(N):9.79
幅(mm):7
長さ(mm):7
厚さ(mm):3
適合ねじ:M1.6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
10g
T07K04-M1.6-10P691-6973

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 7MM×7MM×4MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.42
吸着力(N):13.49
幅(mm):7
長さ(mm):7
厚さ(mm):4
適合ねじ:M1.6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
14g
T07K05-M1.6-10P691-5484

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 7MM×7MM×5MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.45
吸着力(N):16.41
幅(mm):7
長さ(mm):7
厚さ(mm):5
適合ねじ:M1.6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
17g
T08K03-M2-10P691-6963

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 8MM×8MM×3MM M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.37
吸着力(N):12.08
幅(mm):8
長さ(mm):8
厚さ(mm):3
適合ねじ:M2
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
13g
T08K04-M2-10P691-6970

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 8MM×8MM×4MM M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.42
吸着力(N):15.44
幅(mm):8
長さ(mm):8
厚さ(mm):4
適合ねじ:M2
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
18g
T08K05-M2-10P691-6969

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 8MM×8MM×5MM M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.44
吸着力(N):19.23
幅(mm):8
長さ(mm):8
厚さ(mm):5
適合ねじ:M2
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
22g
T09K03-M2-10P691-6960

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 9MM×9MM×3MM M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.36
吸着力(N):14.64
幅(mm):9
長さ(mm):9
厚さ(mm):3
適合ねじ:M2
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
17g
T09K04-M2-10P691-6966

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 9MM×9MM×4MM M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.41
吸着力(N):17.02
幅(mm):9
長さ(mm):9
厚さ(mm):4
適合ねじ:M2
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
23g
T09K05-M2-10P691-6958

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 9MM×9MM×5MM M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.44
吸着力(N):21.79
幅(mm):9
長さ(mm):9
厚さ(mm):5
適合ねじ:M2
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
28g
T10K03-M3-10P691-6967

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 10mm×10mm×3mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.37
吸着力(N):17.66
幅(mm):10
長さ(mm):10
厚さ(mm):3
適合ねじ:M3
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
20g
T10K04-M3-10P691-6971

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 10mmX10mmX4mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.41
吸着力(N):21.58
幅(mm):10
長さ(mm):10
厚さ(mm):4
適合ねじ:M3
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
27g
T10K05-M3-10P691-6962

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 10mmX10mmX5mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.44
吸着力(N):26.75
幅(mm):10
長さ(mm):10
厚さ(mm):5
適合ねじ:M3
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
34g
T12K04-M3-10P691-6961

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 12mm×10mm×4mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.41
吸着力(N):25.28
幅(mm):10
長さ(mm):12
厚さ(mm):4
適合ねじ:M3
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
34g
T15K04-M3-10P691-6964

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 15mm×10mm×5mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.42
吸着力(N):33.37
幅(mm):10
長さ(mm):15
厚さ(mm):5
適合ねじ:M3
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
53g
T15K05-M4-10P691-6968

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 15mmX15mmX5mm M4 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.43
吸着力(N):45.67
幅(mm):15
長さ(mm):15
厚さ(mm):5
適合ねじ:M4
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
78g
T20K04-M3-10P698-0037

4550414253241
TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 20mm×10mm×4mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.37
吸着力(N):42.24
幅(mm):10
長さ(mm):20
厚さ(mm):4
適合ねじ:M3
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
58g
T25K06-M6-10P691-6972

TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 25mmX25mmX6mm M6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.41
吸着力(N):104.4
幅(mm):25
長さ(mm):25
厚さ(mm):6
適合ねじ:M6
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
268g
T30K03-M3-10P698-0036

4550414253234
TRUSCO まとめ買い ネオジム角形磁石 皿ねじ穴付 30mmX10mmX3mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.32
吸着力(N):54.0
幅(mm):10
長さ(mm):30
厚さ(mm):3
適合ねじ:M3
形状:角型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
65g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

適合ねじ

吸着力(N)

表面磁束密度(T)

最小発注数量
-
691-6959
3
5
5
5.000
M1.6
7.23
0.39
1パック

10個入り

-
691-5485
4
5
5
6.000
M1.6
9.08
0.41
1パック

10個入り

-
691-6956
3
6
6
7.000
M1.6
8.64
0.4
1パック

10個入り

-
691-6965
4
6
6
10.000
M1.6
11.38
0.43
1パック

10個入り

-
691-5486
5
6
6
12.000
M1.6
13.41
0.45
1パック

10個入り

-
691-6957
3
7
7
10.000
M1.6
9.79
0.38
1パック

10個入り

-
691-6973
4
7
7
14.000
M1.6
13.49
0.42
1パック

10個入り

-
691-5484
5
7
7
17.000
M1.6
16.41
0.45
1パック

10個入り

-
691-6963
3
8
8
13.000
M2
12.08
0.37
1パック

10個入り

-
691-6970
4
8
8
18.000
M2
15.44
0.42
1パック

10個入り

-
691-6969
5
8
8
22.000
M2
19.23
0.44
1パック

10個入り

-
691-6960
3
9
9
17.000
M2
14.64
0.36
1パック

10個入り

-
691-6966
4
9
9
23.000
M2
17.02
0.41
1パック

10個入り

-
691-6958
5
9
9
28.000
M2
21.79
0.44
1パック

10個入り

-
691-6967
3
10
10
20.000
M3
17.66
0.37
1パック

10個入り

-
691-6971
4
10
10
27.000
M3
21.58
0.41
1パック

10個入り

-
691-6962
5
10
10
34.000
M3
26.75
0.44
1パック

10個入り

-
691-6961
4
12
10
34.000
M3
25.28
0.41
1パック

10個入り

-
691-6964
5
15
10
53.000
M3
33.37
0.42
1パック

10個入り

-
691-6968
5
15
15
78.000
M4
45.67
0.43
1パック

10個入り

4550414253241
698-0037
4
20
10
58.000
M3
42.24
0.37
1パック

10個入り

-
691-6972
6
25
25
268.000
M6
104.4
0.41
1パック

10個入り

4550414253234
698-0036
3
30
10
65.000
M3
54.0
0.32
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,109
( 3,420 )
1日目
3,197
( 3,517 )
1日目
3,109
( 3,420 )
1日目
3,197
( 3,517 )
1日目
3,274
( 3,601 )
1日目
3,109
( 3,420 )
1日目
3,192
( 3,511 )
1日目
3,344
( 3,678 )
1日目
3,361
( 3,697 )
1日目
3,274
( 3,601 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
4,408
( 4,849 )
1日目
5,471
( 6,018 )
1日目
5,471
( 6,018 )
1日目
6,313
( 6,944 )
1日目
5,471
( 6,018 )
1日目
6,616
( 7,278 )
1日目
10,937
( 12,031 )
1日目
5,471
( 6,018 )
1日目
16,172
( 17,789 )
1日目
10,937
( 12,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10個で1パックのお買い得品番です
・磁力の強いネオジム磁石です
【用途】
・センサーやモーター部品として
・機構品の吸着用として
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト