17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

トラスコ中山 ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)【10個入り】

トラスコ中山 ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
通常単価(税別)
3,10936,719
税込単価
3,42040,391
通常出荷日:1日目

【特長】・10個で1パックのお買い得品番です・磁力の強いネオジム磁石です【用途】・センサーやモーター部...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
T05R03-M1.6-10P693-2859

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径5MM×3MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.34
吸着力(N):6.26
外径(mm):5
厚さ(mm):3
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
4g
T05R04-M1.6-10P693-2849

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径5MM×4MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.36
吸着力(N):7.59
外径(mm):5
厚さ(mm):4
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
5g
T05R05-M1.6-10P693-2862

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径5MM×5MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.39
吸着力(N):8.47
外径(mm):5
厚さ(mm):5
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
6g
T06R04-M1.6-10P693-2854

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径6MM×4MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.43
吸着力(N):9.79
外径(mm):6
厚さ(mm):4
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
7g
T06R05-M1.6-10P693-2851

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径6MM×5MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.45
吸着力(N):11.29
外径(mm):6
厚さ(mm):5
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
9g
T06R06-M1.6-10P693-2855

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径6MM×6MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.46
吸着力(N):12.26
外径(mm):6
厚さ(mm):6
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
11g
T07R04-M1.6-10P693-2856

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径7MM×4MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.42
吸着力(N):11.82
外径(mm):7
厚さ(mm):4
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
10g
T07R05-M1.6-10P693-2844

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径7MM×5MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.44
吸着力(N):14.02
外径(mm):7
厚さ(mm):5
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
13g
T07R07-M1.6-10P693-2850

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径7MM×7MM M1.6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.46
吸着力(N):16.67
外径(mm):7
厚さ(mm):7
適合ねじ:M1.6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
19g
T08R04-M2-10P693-2853

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径8mm×4mm M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.4
吸着力(N):15.1
外径(mm):8
厚さ(mm):4
適合ねじ:M2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
13g
T08R05-M2-10P693-2863

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径8mmX5mm M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.43
吸着力(N):18.42
外径(mm):8
厚さ(mm):5
適合ねじ:M2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
17g
T08R08-M2-10P693-2865

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径8mm×8mm M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.46
吸着力(N):24.21
外径(mm):8
厚さ(mm):8
適合ねじ:M2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
29g
T09R03-M2-10P693-2857

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径9mm×3mm M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.38
吸着力(N):13.14
外径(mm):9
厚さ(mm):3
適合ねじ:M2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
13g
T09R04-M2-10P693-2846

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径9mm×4mm M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.42
吸着力(N):16.87
外径(mm):9
厚さ(mm):4
適合ねじ:M2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
17g
T09R05-M2-10P693-2861

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径9mm×5mm M2 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.44
吸着力(N):21.17
外径(mm):9
厚さ(mm):5
適合ねじ:M2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
22g
T10R04-M3-10P693-2847

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径10mmX4mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.41
吸着力(N):18.44
外径(mm):10
厚さ(mm):4
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
20g
T10R05-M3-10P693-2848

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径10mmX5mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.43
吸着力(N):23.62
外径(mm):10
厚さ(mm):5
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
26g
T10R10-M3-10P693-2843

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径10mmX10mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.5
吸着力(N):37.85
外径(mm):10
厚さ(mm):10
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
52g
T11R04-M3-10P693-2858

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径11mm×4mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.42
吸着力(N):20.17
外径(mm):11
厚さ(mm):4
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
25g
T11R05-M3-10P693-2867

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径11mm×5mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.43
吸着力(N):25.87
外径(mm):11
厚さ(mm):5
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
31g
T12R04-M3-10P693-2864

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径12mmX4mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.42
吸着力(N):23.42
外径(mm):12
厚さ(mm):4
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
31g
T12R05-M3-10P693-2866

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径12mmX5mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.44
吸着力(N):27.95
外径(mm):12
厚さ(mm):5
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
39g
T12R08-M3-10P693-2860

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径12mmX8mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.49
吸着力(N):43.64
外径(mm):12
厚さ(mm):8
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
62g
T12R10-M3-10P693-2842

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径12mm×10mm M3 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.52
吸着力(N):50.21
外径(mm):12
厚さ(mm):10
適合ねじ:M3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
79g
T15R10-M4-10P692-9762

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径15mmX10mm M4 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.53
吸着力(N):68.25
外径(mm):15
厚さ(mm):10
適合ねじ:M4
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
121g
T24R04-M5-10P692-9765

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径24mm×4mm M5 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.34
吸着力(N):58.21
外径(mm):24
厚さ(mm):4
適合ねじ:M5
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
129g
T25R04-M6-10P692-9760

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径25mmX4mm M6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.36
吸着力(N):60.56
外径(mm):25
厚さ(mm):4
適合ねじ:M6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
139g
T25R05-M6-10P692-9763

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径25mm×5mm M6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.39
吸着力(N):75.71
外径(mm):25
厚さ(mm):5
適合ねじ:M6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
175g
T25R06-M6-10P692-9764

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径25mmX6mm M6 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.43
吸着力(N):87.61
外径(mm):25
厚さ(mm):6
適合ねじ:M6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
208g
T30R05-M5-10P692-9761

TRUSCO まとめ買い ネオジム丸形磁石 皿ねじ穴付 外径30mmX5mm M5 10個入
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.32
吸着力(N):91.92
外径(mm):30
厚さ(mm):5
適合ねじ:M5
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
257g

型番リスト

表示件数

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

外径(mm)

適合ねじ

吸着力(N)

表面磁束密度(T)

最小発注数量
693-2859
3
4.000
5
M1.6
6.26
0.34
1パック

10個入り

693-2849
4
5.000
5
M1.6
7.59
0.36
1パック

10個入り

693-2862
5
6.000
5
M1.6
8.47
0.39
1パック

10個入り

693-2854
4
7.000
6
M1.6
9.79
0.43
1パック

10個入り

693-2851
5
9.000
6
M1.6
11.29
0.45
1パック

10個入り

693-2855
6
11.000
6
M1.6
12.26
0.46
1パック

10個入り

693-2856
4
10.000
7
M1.6
11.82
0.42
1パック

10個入り

693-2844
5
13.000
7
M1.6
14.02
0.44
1パック

10個入り

693-2850
7
19.000
7
M1.6
16.67
0.46
1パック

10個入り

693-2853
4
13.000
8
M2
15.1
0.4
1パック

10個入り

693-2863
5
17.000
8
M2
18.42
0.43
1パック

10個入り

693-2865
8
29.000
8
M2
24.21
0.46
1パック

10個入り

693-2857
3
13.000
9
M2
13.14
0.38
1パック

10個入り

693-2846
4
17.000
9
M2
16.87
0.42
1パック

10個入り

693-2861
5
22.000
9
M2
21.17
0.44
1パック

10個入り

693-2847
4
20.000
10
M3
18.44
0.41
1パック

10個入り

693-2848
5
26.000
10
M3
23.62
0.43
1パック

10個入り

693-2843
10
52.000
10
M3
37.85
0.5
1パック

10個入り

693-2858
4
25.000
11
M3
20.17
0.42
1パック

10個入り

693-2867
5
31.000
11
M3
25.87
0.43
1パック

10個入り

693-2864
4
31.000
12
M3
23.42
0.42
1パック

10個入り

693-2866
5
39.000
12
M3
27.95
0.44
1パック

10個入り

693-2860
8
62.000
12
M3
43.64
0.49
1パック

10個入り

693-2842
10
79.000
12
M3
50.21
0.52
1パック

10個入り

692-9762
10
121.000
15
M4
68.25
0.53
1パック

10個入り

692-9765
4
129.000
24
M5
58.21
0.34
1パック

10個入り

692-9760
4
139.000
25
M6
60.56
0.36
1パック

10個入り

692-9763
5
175.000
25
M6
75.71
0.39
1パック

10個入り

692-9764
6
208.000
25
M6
87.61
0.43
1パック

10個入り

692-9761
5
257.000
30
M5
91.92
0.32
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576
( 3,934 )
1日目
3,109
( 3,420 )
1日目
3,879
( 4,267 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,879
( 4,267 )
1日目
4,032
( 4,435 )
1日目
3,879
( 4,267 )
1日目
4,105
( 4,516 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
4,032
( 4,435 )
1日目
4,256
( 4,682 )
1日目
4,863
( 5,349 )
1日目
4,408
( 4,849 )
1日目
4,863
( 5,349 )
1日目
5,856
( 6,442 )
1日目
5,095
( 5,605 )
1日目
5,471
( 6,018 )
1日目
9,576
( 10,534 )
1日目
8,056
( 8,862 )
1日目
8,491
( 9,340 )
1日目
6,992
( 7,691 )
1日目
7,448
( 8,193 )
1日目
7,832
( 8,615 )
1日目
20,197
( 22,217 )
1日目
15,339
( 16,873 )
1日目
19,846
( 21,831 )
1日目
15,061
( 16,567 )
1日目
21,804
( 23,984 )
1日目
17,838
( 19,622 )
1日目
36,719
( 40,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10個で1パックのお買い得品番です
・磁力の強いネオジム磁石です
【用途】
・センサーやモーター部品として
・機構品の吸着用として
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト