17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ【5個入り】

ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ
通常単価(税別)
2,3786,768
税込単価
2,6167,445
通常出荷日:1日目

【特長】・5個で1パックのお買い得品番です・ボール形状で掴みやすいです・磁力が強いネオジム磁石です【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NB10-SV-5P698-1837

TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径10mm シルバー 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.58
外径(mm):10
色:シルバー
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
19.5g
NB15-SV-5P698-1838

TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径15mm シルバー 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.65
外径(mm):15
色:シルバー
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
65g
NB5-SV-5P698-0346

TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径5mm シルバー 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.45
外径(mm):5
色:シルバー
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
2.5g
NB8-SV-5P698-0345

TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径8mm シルバー 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.55
外径(mm):8
色:シルバー
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
10g

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

表面磁束密度(T)

最小発注数量
698-0346
2.5
5
0.45
1パック

5個入り

698-0345
10.000
8
0.55
1パック

5個入り

698-1837
19.500
10
0.58
1パック

5個入り

698-1838
65.000
15
0.65
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,378
( 2,616 )
1日目
3,231
( 3,554 )
1日目
4,216
( 4,638 )
1日目
6,768
( 7,445 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5個で1パックのお買い得品番です
・ボール形状で掴みやすいです
・磁力が強いネオジム磁石です
【用途】
・センサーやモーター部品、装飾用として
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト