17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

LEDロープライト(片面発光タイプ)

LEDロープライト(片面発光タイプ)
通常単価(税別)
20,01733,476
税込単価
22,01936,824
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです・最大40m...

詳細を確認
  • リールを巻いたまま使用せず、伸ばした状態でお使い下さい。
  • 使用後はリールを戻さず、付属の収納バックか、別売りの275011 PKL-MTKをお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
275012663-5809

4932134250098
緑十字 LEDロープライト(片面発光タイプ) LED発光色:白 長さ10m
長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。
仕様・規格
片面発光タイプ
光源色:白
幅(mm):13
長さ(m):10
厚さ(mm):7
LED発光色:白
定格入力:AC100V50/60Hz
光源:2835LEDチップ(144個/m)
消費電力:60W
明るさ:1000lm/m
色温度:6000K
防塵防水規格:IP67(電源部分:IP65)
電源コード:防雨仕様二重シールド長さ1m
銅・PVC・LEDチップ
質量・質量単位
1625g
275013664-0540

4932134250104
緑十字 LEDロープライト(片面発光タイプ) LED発光色:白 長さ20m
長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。
仕様・規格
片面発光タイプ
光源色:白
幅(mm):13
長さ(m):20
厚さ(mm):7
LED発光色:白
定格入力:AC100V50/60Hz
光源:2835LEDチップ(144個/m)
消費電力:110W
明るさ:1000lm/m
色温度:6000K
防塵防水規格:IP67(電源部分:IP65)
電源コード:防雨仕様二重シールド長さ1m
銅・PVC・LEDチップ
質量・質量単位
2760g

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
4932134250098
1625.000
663-5809
1個
20
4932134250104
2760.000
664-0540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,017
( 22,019 )
7日目
33,476
( 36,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです
・最大40mまで増設が可能です(増設用は別売)
・屋外、屋内でも簡単に設置ができます
【用途】
・長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに
【材質】
・銅・PVC・LEDチップ
・本体
・専用電源
・収納バッグ

ご注意

  • リールを巻いたまま使用せず、伸ばした状態でお使い下さい。
  • 使用後はリールを戻さず、付属の収納バックか、別売りの275011 PKL-MTKをお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDロープライト(片面発光タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト