17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

水性コンクリートフロア防水塗料 5L

水性コンクリートフロア防水塗料 5L
通常単価(税別)
15,459
税込単価
17,005
通常出荷日:11日目

【特長】・簡易防水効果があり、下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果が...

詳細を確認
  • 塩ビシート、ゴムシート、FRP防水面、ウレタン防水面には塗装できません。
  • 絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには塗装できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
406538268-2796

4970925406538
アサヒペン 水性コンクリートフロア防水塗料 5L ライトグレー
ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面用。
仕様・規格
色:ライトグレー
容量(L):5
乾燥時間:夏期/20~30分冬期/1~1.5時間
塗り重ね可能時間:夏期/1時間以上冬期/2時間以上
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):10~14
合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水
質量・質量単位
7000g
406545268-2816

4970925406545
アサヒペン 水性コンクリートフロア防水塗料 5L ライトグリーン
ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面用。
仕様・規格
色:ライトグリーン
容量(L):5
乾燥時間:夏期/20~30分冬期/1~1.5時間
塗り重ね可能時間:夏期/1時間以上冬期/2時間以上
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):10~14
合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水
質量・質量単位
7000g
406552268-2806

4970925406552
アサヒペン 水性コンクリートフロア防水塗料 5L ダークグリーン
ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面用。
仕様・規格
色:ダークグリーン
容量(L):5
乾燥時間:夏期/20~30分冬期/1~1.5時間
塗り重ね可能時間:夏期/1時間以上冬期/2時間以上
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):10~14
合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水
質量・質量単位
7000g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4970925406538
268-2796
ライトグレー
1個
4970925406545
268-2816
ライトグリーン
1個
4970925406552
268-2806
ダークグリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,459
( 17,005 )
11日目
15,459
( 17,005 )
11日目
15,459
( 17,005 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易防水効果があり、下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります
【用途】
・ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面用
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水

ご注意

  • 塩ビシート、ゴムシート、FRP防水面、ウレタン防水面には塗装できません。
  • 絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには塗装できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性コンクリートフロア防水塗料 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト