ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

水性強着色ウッドステイン 7L

水性強着色ウッドステイン 7L 464910
通常単価(税別)
14,884
税込単価
16,372
通常出荷日:7日目

【特長】・隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です・木目を生かした美しいステイ...

詳細を確認
  • 表示の用途以外には使用しないで下さい。
  • 古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。
  • 常時水のかかるところやいつも湿っているところ、また屋内の床面には適しません。
  • 塗料がすでに塗られている面や吸いこみがないプリント合板、化粧合板には塗れません。食器など直接食べ物と接触するところは塗らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

464910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

464910の仕様・寸法情報

JANコード
4970925464910
トラスココード
379-1428
容量(L)
7
指触乾燥時間
夏期/2時間 冬期/3時間
塗り重ね回数
1回
塗布面積([[M2]])
52~72(吸い込みの多い面は34~48)
質量(g)
9200
ダークオーク
塗り重ね可能時間
夏期/1~3時間 冬期/2~4時間
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
464910379-1428

4970925464910
アサヒペン 水性強着色ウッドステイン 7L ダークオーク
屋内外木部用。
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品に。
仕様・規格
防腐・防カビ・防藻・防虫・撥水剤配合
容量(L):7
色:ダークオーク
塗り重ね可能時間:夏期/1~3時間 冬期/2~4時間
指触乾燥時間:夏期/2時間 冬期/3時間
塗り重ね回数:1回
塗布面積(㎡):52~72(吸い込みの多い面は34~48)
-
質量・質量単位
9200g

型番リスト

表示件数
型番
464910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,884
( 16,372 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です
・木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています
・防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます
・撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します
【用途】
・屋内外木部用
・ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品に

ご注意

  • 表示の用途以外には使用しないで下さい。
  • 古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。
  • 常時水のかかるところやいつも湿っているところ、また屋内の床面には適しません。
  • 塗料がすでに塗られている面や吸いこみがないプリント合板、化粧合板には塗れません。食器など直接食べ物と接触するところは塗らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性強着色ウッドステイン 7Lの型番464910のページです。 型番464910に関する仕様情報を記載しております。
水性強着色ウッドステイン 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト