17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

キャンピングスウイングチェア 120kg耐荷

キャンピングスウイングチェア 120kg耐荷
通常単価(税別)
22,315
税込単価
24,547
通常出荷日:11日目

【特長】・ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです・椅子を支えるポ...

詳細を確認
  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051800633-8005

4571307415539
グリーンクロス キャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 GY
・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。
仕様・規格
幅(cm):98
奥行(cm):65
高さ(cm):104
収納時サイズ(cm):W57×D18×H16
重量(kg):3.2
耐荷重(kg):120
色:GY
ポリエステル、アルミニウム合金
質量・質量単位
3.2kg
6300051801633-9554

4571307415546
グリーンクロス キャンピングスウイングチェア 軽量 折り畳める 120kg耐荷 組立簡単 RD
・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。
仕様・規格
幅(cm):98
奥行(cm):65
高さ(cm):104
収納時サイズ(cm):W57×D18×H16
重量(kg):3.2
耐荷重(kg):120
色:RD
ポリエステル、アルミニウム合金
質量・質量単位
3.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
GY
4571307415539
633-8005
1個
RD
4571307415546
633-9554
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,315
( 24,547 )
11日目
22,315
( 24,547 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです
・椅子を支えるポールには軽量で耐久性のあるアルミ製を採用したので、耐荷重は約120キロあり、シンプルな作りでもしっかりと重さを支えられる設計となっています
・工具不要で簡単に組み立てができます
・ドリンクホルダー、取り外し可能な枕付きと嬉しい機能が備わっています
・座面は通気性の良いメッシュ素材なので暑い日も快適に使用できます
【用途】
・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに
【材質】
・ポリエステル、アルミニウム合金

ご注意

  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャンピングスウイングチェア 120kg耐荷のレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト