ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

木肘高座椅子メルム グレー

木肘高座椅子メルム グレー 6300051363
通常単価(税別)
13,142
税込単価
14,456
通常出荷日:11日目

【特長】・天然木素材の木肘が付いている高座椅子です・木肘が立ち座りをサポートします・背もたれは7段階で...

詳細を確認
  • 直射日光の当たる場所や、ストーブや火気の近くでご使用にならないでください。
  • 火災の原因になる恐れがあります。
  • 上で飛び跳ねたり、飛び乗ったりしないでください。
  • 転倒してケガをする恐れがあります。本来の用途以外でのご使用はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300051363
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051363の仕様・寸法情報

JANコード
4570065355842
質量(g)
5000.0
トラスココード
633-0141
材質1
【構造部材】金属(鉄)、天然木【張り材】ポリエステル100%【クッション材】ウレタンフォーム、ポリエステル綿

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051363633-0141

4570065355842
グリーンクロス 木肘高座椅子メルム グレー
ゆったりとくつろぎたいときに。
テレビを見るときに。
読書の際に。
昼寝に。
ゲームやパソコンを長時間プレイする際に。
立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に。
仕様・規格
幅(mm):540
奥行(mm):480
高さ(mm):720
色:グレー
肘有無:有
リクライニング段階(段):7
座面高さ調整:18cm、21cm、24cm、27cmの四段階
【構造部材】金属(鉄)、天然木【張り材】ポリエステル100%【クッション材】ウレタンフォーム、ポリエステル綿
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051363
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,142
( 14,456 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然木素材の木肘が付いている高座椅子です
・木肘が立ち座りをサポートします
・背もたれは7段階でリクライニングが可能です
・座面高は、体型に合わせて18cmから27cmの間で4段階に調節できます
・生地も背面まで表地と同じ仕様です
【用途】
・ゆったりとくつろぎたいときに
・テレビを見るときに
・読書の際に
・昼寝に
・ゲームやパソコンを長時間プレイする際に
・立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に
【材質】
・構造部材:金属(鉄)、天然木
・張り材:ポリエステル100%
・クッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル綿

ご注意

  • 直射日光の当たる場所や、ストーブや火気の近くでご使用にならないでください。
  • 火災の原因になる恐れがあります。
  • 上で飛び跳ねたり、飛び乗ったりしないでください。
  • 転倒してケガをする恐れがあります。本来の用途以外でのご使用はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木肘高座椅子メルム グレーの型番6300051363のページです。 型番6300051363に関する仕様情報を記載しております。
木肘高座椅子メルム グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト