ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ゲーミングチェア フットレスト付き WH

ゲーミングチェア フットレスト付き WH 6300037515
通常単価(税別)
33,237
税込単価
36,561
通常出荷日:11日目

【特長】・体全体を包み込むような立体構造のシート、360度回転、約165度のリクライニングで長時間座っ...

詳細を確認
  • 組み立て式の商品になります。
  • 商品到着後はお客様ご自身で組み立てをお願いしております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037515
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037515の仕様・寸法情報

奥行(mm)
650~1560
高さ(mm)
1230~1330
座奥行(mm)
360
幅(mm)
700
JANコード
4570065354302
質量(g)
19000.0
トラスココード
528-4846
材質1
張り材:PU
材質2
クッション材:ウレタンフォーム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037515528-4846

4570065354302
グリーンクロス ゲーミングチェア フットレスト付き WH
デスクワークやゲームに
仕様・規格
リクライニング:約165度
回転:360度
座奥行(mm):360
幅(mm):700
奥行(mm):650~1560
高さ(mm):1230~1330
色:白
張り材:PU
クッション材:ウレタンフォーム
質量・質量単位
19kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,237
( 36,561 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体全体を包み込むような立体構造のシート、360度回転、約165度のリクライニングで長時間座っていても快適です
・収納式のオットマン付きです
【用途】
・デスクワークやゲームに
【材質】
・張り材:PU
・クッション材:ウレタンフォーム

ご注意

  • 組み立て式の商品になります。
  • 商品到着後はお客様ご自身で組み立てをお願いしております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲーミングチェア フットレスト付き WHの型番6300037515のページです。 型番6300037515に関する仕様情報を記載しております。
ゲーミングチェア フットレスト付き WHのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト