ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

サイドテーブル付きリクライニングチェア

通常単価(税別)
16,455
税込単価
18,101
通常出荷日:11日目

【特長】・サイドテーブル付きリクライニングチェアは、部屋や庭やアウトドアなど様々な場所でリラックスでき...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300056470の仕様・寸法情報

高さ(mm)
750~1000
長さ(mm)
820~1470
幅(mm)
600
JANコード
4533478220022
質量(g)
7200.0
トラスココード
682-6471
材質1
メッシュ部分:ポリエステル カバー:ポリエステル、綿 枕内部:スポンジ パイプ:スチール ひじ掛け・滑り止め部分:PP ゴム:ポリエステル、ラテックス 金具:鉄
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056470682-6471

4533478220022
グリーンクロス サイドテーブル付きリクライニングチェア
ご自宅やアウトドアに。
仕様・規格
幅(mm):600
長さ(mm):820~1470
高さ(mm):750~1000
サイズ(cm):約幅60×奥行12×高さ79(収納時)
座面の高さ(cm):36~38
耐荷重(kg):チェア:100 サイドテーブル:1
色:ブラック×木目
セット内容:本体、カバー、枕、サイドテーブル
メッシュ部分:ポリエステル カバー:ポリエステル、綿 枕内部:スポンジ パイプ:スチール ひじ掛け・滑り止め部分:PP ゴム:ポリエステル、ラテックス 金具:鉄
質量・質量単位
7.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300056470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,455
( 18,101 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドテーブル付きリクライニングチェアは、部屋や庭やアウトドアなど様々な場所でリラックスできるリクライニングチェアです
・サイドテーブルが付いているので飲み物や携帯などをそばにおいてリラックスができます
・折り畳めるので収納にも困りません
【用途】
・ご自宅やアウトドアに
【材質】
・メッシュ部分:ポリエステル
・カバー:ポリエステル、綿
・枕内部:スポンジ
・パイプ:スチール
・ひじ掛け・滑り止め部分:PP
・ゴム:ポリエステル、ラテックス
・金具:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドテーブル付きリクライニングチェアの型番6300056470のページです。 型番6300056470に関する仕様情報を記載しております。
サイドテーブル付きリクライニングチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト