ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房

折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房 6300051780
通常単価(税別)
29,932
税込単価
32,925
通常出荷日:11日目

【特長】・包み込まれるようなふわふわの座り心地で、薄手のアウトドアチェアと違い寒さを通しません・3段階...

詳細を確認
  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051780
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051780の仕様・寸法情報

JANコード
4571307415829
質量(g)
7500.0
トラスココード
633-6446
材質1
ポリエステル、鉄

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051780633-6446

4571307415829
グリーンクロス 折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房
・かたい椅子だと疲れてしまう、夜間などの急な寒さが辛い、体を預けてリラックスしたい方に。
仕様・規格
幅(cm):87
奥行(cm):72.5
高さ(cm):88.5
収納サイズ(cm):幅26cm×奥行26cm×高さ105.5
重量(kg):6.2
耐荷重(kg):150
温度調整:3段階
入力電圧/電流:5V/2.1A以上
ポリエステル、鉄
質量・質量単位
7.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051780
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,932
( 32,925 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・包み込まれるようなふわふわの座り心地で、薄手のアウトドアチェアと違い寒さを通しません
・3段階の温度調整が可能なので、お好みの温度でご使用いただけます
・必要なのはモバイルバッテリーのみで、繋げるだけで即使用可能です
・もちろん室内でも使用可能で、オシャレな見た目でどこにでもマッチします
【用途】
・かたい椅子だと疲れてしまう、夜間などの急な寒さが辛い、体を預けてリラックスしたい方に
【材質】
・ポリエステル、鉄

ご注意

  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房の型番6300051780のページです。 型番6300051780に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみアウトドアチェア 1人掛け ヒーター内蔵 温度調節可 アウトドア 暖房のレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト