ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PDO200L-2 800180 ブルー

PDO200L-2 800180 ブルー 80018001BLKDM
通常単価(税別)
36,681
税込単価
40,349
通常出荷日:7日目

【特長】・大きな開口部のあるプラスチック製ドラムです・フタはスチール製のバンドでしっかり固定されます【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80018001BLKDM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80018001BLKDMの仕様・寸法情報

トラスココード
390-7689
質量(g)
12000.0
材質1
HDPE
JANコード
4983049802124
ブルー
高さ(mm)
883
直径(mm)
588
適合規格
1H2/X230/S/YR/J/HK/SANKO-T
容量(L)
200
UNマーク

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80018001BLKDM390-7689

4983049802124
サンコー PDO200L-2 800180 ブルー仕様・規格
プラスチックドラム
オープンタイプ
容量(L):200
色:ブルー
直径(mm):588
高さ(mm):883
UNマーク:有
適合規格:1H2/X230/S/YR/J/HK/SANKO-T
フタ:ブラック
HDPE
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
80018001BLKDM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,681
( 40,349 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな開口部のあるプラスチック製ドラムです
・フタはスチール製のバンドでしっかり固定されます
【用途】
・粉体の輸送に適しています
【材質】
・HDPE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PDO200L-2 800180 ブルーの型番80018001BLKDMのページです。 型番80018001BLKDMに関する仕様情報を記載しております。
PDO200L-2 800180 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト