ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

輸送用ドラム缶 PDC220L-1 852201

輸送用ドラム缶 PDC220L-1 852201 85220100BLBLK
通常単価(税別)
32,639
税込単価
35,903
通常出荷日:1日目

【特長】・密閉タイプのプラスチック製ドラムです【材質】・超高分子量PE

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

85220100BLBLK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85220100BLBLKの仕様・寸法情報

トラスココード
393-1492
質量(g)
9200.0
材質1
超高分子量PE
ブルー
高さ(mm)
935
直径(mm)
585
適合規格
1H1/Y1.5/200/YR/J/HK/SANKO-T
容量(L)
220
UNマーク
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
85220100BLBLK393-1492

サンコー 輸送用ドラム缶 PDC220L-1 852201仕様・規格
容量(L):220
色:ブルー
直径(mm):585
高さ(mm):935
UNマーク:有
適合規格:1H1/Y1.5/200/YR/J/HK/SANKO-T
開口部径:φ58.5mm×2箇所
超高分子量PE
質量・質量単位
9.2kg

型番リスト

表示件数
型番
85220100BLBLK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,639
( 35,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉タイプのプラスチック製ドラムです
【材質】
・超高分子量PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輸送用ドラム缶 PDC220L-1 852201の型番85220100BLBLKのページです。 型番85220100BLBLKに関する仕様情報を記載しております。
輸送用ドラム缶 PDC220L-1 852201のレビュー
この商品のレビューはありません

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト