ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PDO 220L-1 850052-01

PDO 220L-1 850052-01 85005201GLDRM
通常単価(税別)
31,854
税込単価
35,039
通常出荷日:7日目

【材質】・超高分子量PE

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

85005201GLDRM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85005201GLDRMの仕様・寸法情報

トラスココード
392-9851
質量(g)
9900.0
材質1
超高分子量PE
グレー
高さ(mm)
977
直径(mm)
588
適合規格
1H2/Y280/S/YR/J/HK/SANKO
内径(mm)
469
容量(L)
220
UNマーク

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
85005201GLDRM392-9851

サンコー 輸送用ドラム缶 PDO 220L-1グレー 850052仕様・規格
容量(L):220
色:グレー
直径(mm):588
内径(mm):469
高さ(mm):977
UNマーク:有
適合規格:1H2/Y280/S/YR/J/HK/SANKO
超高分子量PE
質量・質量単位
9.9kg

型番リスト

表示件数
型番
85005201GLDRM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,854
( 35,039 )
7日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・超高分子量PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PDO 220L-1 850052-01の型番85005201GLDRMのページです。 型番85005201GLDRMに関する仕様情報を記載しております。
PDO 220L-1 850052-01のレビュー
この商品のレビューはありません

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト