ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PFA熱収縮チューブ 70P (1800mm)

PFA熱収縮チューブ 70P (1800mm) 26297
通常単価(税別)
81,111
税込単価
89,222
通常出荷日:11日目

【特長】・絶縁性、非粘着性、耐薬品性に優れます・注意:収縮後内径は200℃ 10分加熱時の測定値であり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26297
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26297の仕様・寸法情報

質量(g)
420.000
トラスココード
251-7723
材質1
フッ素樹脂(PFA)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
26297251-7723

サンプラ PFA熱収縮チューブ 70P (1800mm)仕様・規格
収縮前内径(mm):71
収縮後内径(mm):61
呼称:70P
長さ(mm):1800
フッ素樹脂(PFA)
質量・質量単位
420g

型番リスト

表示件数
型番
26297
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,111
( 89,222 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性、非粘着性、耐薬品性に優れます
・注意:収縮後内径は200℃ 10分加熱時の測定値であり、保証値ではありません
【材質】
・フッ素樹脂(PFA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA熱収縮チューブ 70P (1800mm)の型番26297のページです。 型番26297に関する仕様情報を記載しております。
PFA熱収縮チューブ 70P (1800mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト