ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

投てき用消火用具 FT-01

投てき用消火用具 FT-01 6300054869
通常単価(税別)
11,240
税込単価
12,364
通常出荷日:11日目

【特長】・投てき用消火用具 FT‐01は、火災の火元にボトルを投げて使用する消火剤です・ニオイがほとん...

詳細を確認
  • 配合成分は人体や動物に対し無害なものを使用していますが、誤って飲み込まないようにご注意ください。
  • 本品は簡易消化用具です。
  • 消火範囲には限りがあります。
  • 天ぷら鍋から出火した場合は絶対に使用しないでください。(火や油の飛散により延焼や火傷の恐れがあります)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300054869
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300054869の仕様・寸法情報

JANコード
4560358590746
質量(g)
736.000
トラスココード
678-1546
ボトルサイズ(mm)
縦195×直径65

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054869678-1546

4560358590746
グリーンクロス 投てき用消火用具 FT‐01
災害時、緊急時に非常用として。
仕様・規格
ボトルサイズ(mm):縦195×直径65・保存バックサイズ(cm):縦23.5×横10.5×奥行11・付属品:保護バック、取扱説明書
-
質量・質量単位
736g

型番リスト

表示件数
型番
6300054869
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,240
( 12,364 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・投てき用消火用具 FT‐01は、火災の火元にボトルを投げて使用する消火剤です
・ニオイがほとんどない中性の消火剤なので、一般家庭や人の集まる場所でも安全に保管・使用いただけます
・本品は、厳しい温度変化にも対応が可能
・日本全国の住宅で安心してご使用いただけます
【用途】
・災害時、緊急時に非常用として

ご注意

  • 配合成分は人体や動物に対し無害なものを使用していますが、誤って飲み込まないようにご注意ください。
  • 本品は簡易消化用具です。
  • 消火範囲には限りがあります。
  • 天ぷら鍋から出火した場合は絶対に使用しないでください。(火や油の飛散により延焼や火傷の恐れがあります)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

投てき用消火用具 FT-01の型番6300054869のページです。 型番6300054869に関する仕様情報を記載しております。
投てき用消火用具 FT-01のレビュー
この商品のレビューはありません

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト