ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

山岳用小型発煙筒 Pokkem

山岳用小型発煙筒 Pokkem 6300046352
通常単価(税別)
12,270
税込単価
13,497
通常出荷日:11日目

【特長】・道迷い、ケガ、病気、万が一のときに救助信号となる手持ち式の発煙筒です・この発煙筒は、火薬が含...

詳細を確認
  • 本製品は、旅客航空機への機内持ち込みや手荷物預けはできません。
  • 子供にいじらせないでください。
  • 遭難時の位置標示または救難活動以外の目的で使用しないでください。
  • 可燃物や火気の近くに保管・使用しないでください。分解・改造は大変危険ですので、絶対に行わないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046352の仕様・寸法情報

JANコード
4582643469100
質量(g)
40.0
トラスココード
593-0372
材質1
プラスチック
径(mm)
23
高さ(mm)
120
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046352593-0372

4582643469100
グリーンクロス 山岳用小型発煙筒 Pokkem
楽しい山登りのお守りに。
仕様・規格
色:赤
高さ(mm):120
径(mm):23
発煙時間(秒):70
発色:赤
固形発煙薬量 (g):27
プラスチック
質量・質量単位
0.04kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,270
( 13,497 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道迷い、ケガ、病気、万が一のときに救助信号となる手持ち式の発煙筒です
・この発煙筒は、火薬が含まれない非火薬製品です
・手持ち式なので、風向きや周囲の状況を見ながら発煙場所を調整できます
・赤色の煙で、救助隊や周囲の人へ非常事態を知らせます
・キャップを外して先端をこするだけという少ない手順で簡単に操作できるので、非常時でも落ち着いて使用できます
【用途】
・楽しい山登りのお守りに
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 本製品は、旅客航空機への機内持ち込みや手荷物預けはできません。
  • 子供にいじらせないでください。
  • 遭難時の位置標示または救難活動以外の目的で使用しないでください。
  • 可燃物や火気の近くに保管・使用しないでください。分解・改造は大変危険ですので、絶対に行わないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山岳用小型発煙筒 Pokkemの型番6300046352のページです。 型番6300046352に関する仕様情報を記載しております。
山岳用小型発煙筒 Pokkemのレビュー
この商品のレビューはありません

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト