ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus CO2

赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus CO2 LB021
通常単価(税別)
260,994
税込単価
287,093
通常出荷日:5日目

【特長】・赤外線センサ方式の超高性能リークディテクタ(漏洩検知器)です・クラウドハンティングモードを使...

詳細を確認
  • ※電子式漏洩ガス検知器の検知感度を確保する為には、定期的な保守管理が必要です。
  • ※最適な信頼性の為には、定期的にリファレンスリークによる感度チェックが必要です。
  • ※センサは消耗してゆく為、定期的な感度チェックが必要です。
  • ※感度チェックにはTEK CHECK(品番LB703080)がご使用いただけます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

LB021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB021の仕様・寸法情報

トラスココード
635-5407
奥行(mm)
58
高さ(mm)
265
幅(mm)
56
質量(g)
500.000
測定範囲(ppm)
0~9999

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LB021635-5407

Asada 赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus CO2
CO2冷媒空調、給湯機器などのガス漏れチェックに。
仕様・規格
測定範囲(ppm):0~9999
奥行(mm):58
高さ(mm):265
幅(mm):56
検知方式:赤外線センサ式
ガス導入方法:吸引式
感度:Super:2g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
対応冷媒:R744(CO2)
電源:リチウムイオンバッテリ(充電式)
バッテリ駆動時間(h):クラウドハンティングモード:8/ピンポイントモード:10
プローブ長さ(cm):43
-
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
LB021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260,994
( 287,093 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線センサ方式の超高性能リークディテクタ(漏洩検知器)です
・クラウドハンティングモードを使えば、数値(ppm)で濃度がわかるため、漏洩しているエリアを特定でき、作業時間が大幅短縮できます
・最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定
・鮮明な液晶画面で作業負担も軽減できます
・CO2用センサ(別売)に交換すればCO2検知も可能
・使用温度:-20°C対応
・検査成績書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください
【用途】
・CO2冷媒空調、給湯機器などのガス漏れチェックに
【材質】
・センサ
・交換用フィルタ(5個入)
・ACアダプタ
・DC車載充電器
・ロングプローブ(69cm)
・プローブ用Oリング(2個)
・イヤホン
・収納ケース

ご注意

  • ※電子式漏洩ガス検知器の検知感度を確保する為には、定期的な保守管理が必要です。
  • ※最適な信頼性の為には、定期的にリファレンスリークによる感度チェックが必要です。
  • ※センサは消耗してゆく為、定期的な感度チェックが必要です。
  • ※感度チェックにはTEK CHECK(品番LB703080)がご使用いただけます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus CO2の型番LB021のページです。 型番LB021に関する仕様情報を記載しております。
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus CO2のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト