ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデル

ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデル 6300056903
通常単価(税別)
15,594
税込単価
17,153
通常出荷日:11日目

【特長】・ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデルは、15Vで4.5時間、10Vで8時...

詳細を確認
  • 本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300056903の仕様・寸法情報

JANコード
4562425301811
質量(g)
285.000
トラスココード
689-1935
充電時間
4
出力(V)
DC15V/12V/10V/8V
ブラック

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056903689-1935

4562425301811
グリーンクロス ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデル
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
仕様・規格
色:ブラック
充電時間:4
出力(V):DC15V/12V/10V/8V
サイズ(mm):横72×高さ101×奥行26
電池容量(Wh):53(14700mAh)
使用電池:リチウムイオン電池
使用環境温度(℃):0~40
保管環境温度(℃):マイナス10~45
出力電流(A):最大3.2
対応製品:GF4/GL4/GW4/GF3/GL3/GW3
セット内容:バッテリー本体、ケーブル付き専用充電器、取扱説明書
-
質量・質量単位
285g

型番リスト

表示件数
型番
6300056903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,594
( 17,153 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデルは、15Vで4.5時間、10Vで8時間稼働が可能なファン付きウェア用バッテリーです
・企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです
・LG製リチウムイオン電池を搭載しております
・軽量・コンパクト設計です
【用途】
・アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に

ご注意

  • 本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデルの型番6300056903のページです。 型番6300056903に関する仕様情報を記載しております。
ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト