ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット

BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット 6300028710
通常単価(税別)
27,589
税込単価
30,348
通常出荷日:8日目

【特長】・空調ベスト12V胸スイッチ専用のバッテリーになります・対象商品はBR-1201-1、BR-1...

詳細を確認
  • 充電する際はバッテリーのスイッチを必ずOFFの状態で充電してください。
  • 使用前には、約7~8時間を見安にフル充電してから使用して下さい。
  • 夏場の車内は高温ですので、車内に絶対に放置しないでください。
  • リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。 電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300028710の仕様・寸法情報

JANコード
4589806157300
質量(g)
520.000
トラスココード
409-8076
材質1
プラスチック
出力(V)
12
品名

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028710409-8076

4589806157300
グリーンクロス BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
仕様・規格
出力(V):12
品名:黒
充電器コード長(mm):約115
バッテリーサイズ(mm):約72.3×22.4×110.5
充電器重量(g):86
バッテリー重量:242
セット内容:ファン2個
リチウムイオンバッテリー
充電器
プラスチック
質量・質量単位
520g

型番リスト

表示件数
型番
6300028710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,589
( 30,348 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調ベスト12V胸スイッチ専用のバッテリーになります
・対象商品はBR-1201-1、BR-1202-1、BR-1203-1となります
・それら以外には、ご使用しないようにお願い致します
・ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます
・軽量なので、作業の邪魔にならず、カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がないです
・個装箱に入っているので保管等にも便利です
・ファンはねじ式でしっかりと固定できます
・胸スイッチなしタイプへバッテリーの使い回しはできません
・連続稼働時間目安は[強12V]約6時間 [中9V]約10時間 [弱6V]約16時間です
【用途】
・暑熱環境下の作業や熱中症対策に
【材質】
・プラスチック
・ファン2個・リチウムイオンバッテリー・充電器

ご注意

  • 充電する際はバッテリーのスイッチを必ずOFFの状態で充電してください。
  • 使用前には、約7~8時間を見安にフル充電してから使用して下さい。
  • 夏場の車内は高温ですので、車内に絶対に放置しないでください。
  • リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。 電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニットの型番6300028710のページです。 型番6300028710に関する仕様情報を記載しております。
BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト