ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル

ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル 6300056899
通常単価(税別)
22,193
税込単価
24,412
通常出荷日:11日目

【特長】・ファン付きウェア用バッテリー GB424 24Vモデルは、スマホ充電が可能なUSB-A出力付...

詳細を確認
  • 本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056899
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300056899の仕様・寸法情報

JANコード
4562425301835
質量(g)
370.000
トラスココード
689-1932
充電時間
3.5
出力(V)
DC24V/20V/16V/12V USB 5V
ブラック

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056899689-1932

4562425301835
グリーンクロス ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
仕様・規格
色:ブラック
充電時間:3.5
出力(V):DC24V/20V/16V/12V USB 5V
サイズ(mm):横83×高さ117×奥行26.5
電池容量(Wh):72.8(20000mAh)
使用電池:リチウムイオン電池
使用環境温度(℃):0~40
保管環境温度(℃):マイナス10~45
出力電流(A):最大3
対応ファンセット:GF3
セット内容:バッテリー本体、充電器、説明書、保証書
-
質量・質量単位
370g

型番リスト

表示件数
型番
6300056899
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,193
( 24,412 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン付きウェア用バッテリー GB424 24Vモデルは、スマホ充電が可能なUSB-A出力付きのファン付きウェア用バッテリーです
・16Vで約10時間稼働する大容量です
・業界トップクラスの24V出力でLG製電池20000mAh搭載しております
・最大3A出力のUSB-A付きです
・約3.5時間の急速充電が可能です
・15カ月間の長期保証です
【用途】
・アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に

ご注意

  • 本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデルの型番6300056899のページです。 型番6300056899に関する仕様情報を記載しております。
ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト