17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

MESH-BR-1201 空調ベストフルハーネス対応

MESH-BR-1201 空調ベストフルハーネス対応
通常単価(税別)
37,994
税込単価
41,793
通常出荷日:11日目

【特長】・表面はナイロン100%のグログラン目風の素材でしっかりしています・また、UV加工を施している...

詳細を確認
  • 充電する際はバッテリーのスイッチを必ずOFFの状態で充電してください。
  • 使用前には、約7~8時間を見安にフル充電してから使用してください。
  • 夏場の車内は高温になっておりますので、車内に絶対に放置しないでください。
  • リチウムイオンバッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気をつけてください。電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042636574-1476

4589806157393
グリーンクロス MESH-BR-1201空調ベストフルハーネス対応フルセットM-L
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
仕様・規格
色:黒のみ
着丈(cm):65
胸囲(cm):118
肩幅(cm):44
サイズ(mm):M-L
ナイロン100%
質量・質量単位
480g
6300042637574-1470

4589806157409
グリーンクロス MESH-BR-1201空調ベストフルハーネス対応フルセットLL-XL
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
仕様・規格
色:黒のみ
着丈(cm):67
胸囲(cm):122
肩幅(cm):46
サイズ(mm):L-LL
ナイロン100%
質量・質量単位
480g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ(mm)

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
4589806157393
574-1476
M-L
118
44
65
1個
4589806157409
574-1470
L-LL
122
46
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,994
( 41,793 )
11日目
37,994
( 41,793 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はナイロン100%のグログラン目風の素材でしっかりしています
・また、UV加工を施しているため紫外線を約99.9%カットします
・裏面はチタンコーティングを施していますので熱を遮断し日光による温度上昇を加工無しのウェアより体感で約ー8℃を実現しています
・胸スイッチは左胸部のポケット内に取り付け電源のON/OFF、風量調整がバッテリーを取り出さずに行えます
・襟元に樹脂製の形状保持機能付きワイヤーを装備していますので折り曲げるだけで首元までファンによる風の通り道を確保できます
・使用バッテリーはハイパワーの12V仕様で、胸部左右にフルハーネスに対応したフック用カラビナを装備しています
【用途】
・暑熱環境下の作業や熱中症対策に
【材質】
・ナイロン100%
・ウエア・バッテリー・ファン・充電器

ご注意

  • 充電する際はバッテリーのスイッチを必ずOFFの状態で充電してください。
  • 使用前には、約7~8時間を見安にフル充電してから使用してください。
  • 夏場の車内は高温になっておりますので、車内に絶対に放置しないでください。
  • リチウムイオンバッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気をつけてください。電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MESH-BR-1201 空調ベストフルハーネス対応のレビュー
この商品のレビューはありません

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト