17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

二酸化炭素濃度測定器 TEC-9

二酸化炭素濃度測定器 TEC-9 6300008986
通常単価(税別)
15,539
税込単価
17,093
通常出荷日:8日目

【特長】・リアルタイムの二酸化炭素濃度を測定し、カラーサークルが点滅してお知らせします・空気の状態を把...

詳細を確認
  • 本製品は医薬品、医薬部外品ではありません。
  • 本製品は空間全体を測定するものではなく、本機周辺の空気を測定します。
  • 同機種を2台並べた場合でも、空気の流れによって、同数値にはならない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300008986
解除
  • 【販売終了品】2026年04月に販売終了となりました。

  • 推奨代替品はございません。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300008986の仕様・寸法情報

奥行(mm)
35
高さ(mm)
90
測定温度範囲(℃)
0~50(±1)
測定湿度範囲(%RH)
0~99(±2)
幅(mm)
70
測定[[CO2]]範囲(ppm)
400~5000(±1)
JANコード
4562166806019
質量(g)
150.000
トラスココード
259-5490
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008986259-5490

4562166806019
グリーンクロス 二酸化炭素濃度測定器 TEC-9
医療、介護施設、オフィス、会議室、飲食店、店舗、教育現場などの感染症対策、換気の目安に。
仕様・規格
充電方法:USB 500mA Type C
電池:内蔵リチウム電池1200mAh
測定温度範囲(℃):0~50(±1)
測定湿度範囲(%RH):0~99(±2)
測定CO₂範囲(ppm):400~5000(±1)
幅(mm):70
高さ(mm):90
奥行(mm):35
-
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6300008986
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,539
( 17,093 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リアルタイムの二酸化炭素濃度を測定し、カラーサークルが点滅してお知らせします
・空気の状態を把握し、換気のタイミングの目安になります
・数値で可視化する事でまん延防止等重点措置にも重宝します
【用途】
・医療、介護施設、オフィス、会議室、飲食店、店舗、教育現場などの感染症対策、換気の目安に
【材質】
・USBケーブル

ご注意

  • 本製品は医薬品、医薬部外品ではありません。
  • 本製品は空間全体を測定するものではなく、本機周辺の空気を測定します。
  • 同機種を2台並べた場合でも、空気の流れによって、同数値にはならない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二酸化炭素濃度測定器 TEC-9の型番6300008986のページです。 型番6300008986に関する仕様情報を記載しております。
二酸化炭素濃度測定器 TEC-9のレビュー
この商品のレビューはありません

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト