ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341ー15kg

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341ー15kg TSA7341-15K
通常単価(税別)
28,237
税込単価
31,061
通常出荷日:11日目

【特長】・有効成分15%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です・少量の添加で抑泡効果が持続します・希釈分...

詳細を確認
  • 直射日光を避けて保管下さい。
  • 屋内冷暗所、湿気の少ない所で保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSA7341-15K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSA7341-15Kの仕様・寸法情報

トラスココード
581-9047
質量(g)
16300.0
容量(kg)
15
乳白色
容器タイプ
石油缶
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSA7341-15K581-9047

モメンティブ エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341ー15kg
水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用
仕様・規格
一般工業用シリコーン消泡剤、エマルジョンタイプ
色:乳白色
容量(kg):15
容器タイプ:石油缶
-
質量・質量単位
16.3kg

型番リスト

表示件数
型番
TSA7341-15K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,237
( 31,061 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効成分15%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です
・少量の添加で抑泡効果が持続します
・希釈分散性に優れています
【用途】
・水系発泡液の消泡剤として使用できます
・水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用

ご注意

  • 直射日光を避けて保管下さい。
  • 屋内冷暗所、湿気の少ない所で保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341ー15kgの型番TSA7341-15Kのページです。 型番TSA7341-15Kに関する仕様情報を記載しております。
エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA7341ー15kgのレビュー
この商品のレビューはありません

消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト